17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストレートシャンクタッチポイント

通常単価(税別)
17,54918,004
税込単価
19,30419,804
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・LED付・日研ミーリングチャックスタイル20,32に簡単に着脱出来ます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高感度な位置検出センサ

ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長3
  •  一目で分かる赤ランプ点灯入り。
  •  先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
  •  フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
  •  繰返精度:±2μ
  •  オーバーランにも安全な新機構
    ボールはスプリングで引っ張られており、もしオーバーランしても図のようにボール座から離れます。
ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長1
  •  加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮
ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長2

簡単にミクロンチェック

ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長4
高感度電子式位置検出センサ

非電導体にも使用できる、内部接点式の検出機

ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長5
タッチした瞬間に全周に青ランプが点灯します。
マシニングセンタ用のものは更に“ピー”と電子音を発します。

HP-50X 内部接点式ハイトプリセッタ

ストレートシャンクタッチポイント 基本仕様・特長6
・内部接点方式(1mmストロークでLED ON)
・φ0.2ドリルも使用できます。(送り5mm/min以下で測定)
・内部接点方式ですので、通電式のハイトプリセッタが使えない非通電の機械やワークでも使用できます。

 

外形図

ストレートシャンクタッチポイント 外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

主軸側適用ホルダ

最小発注数量
20
ミーリングチャックφ20
1個
32
ミーリングチャックφ32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,549
( 19,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,004
( 19,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED付
・日研ミーリングチャックスタイル20,32に簡単に着脱出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクタッチポイントのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
金属加工の原点だし
5
満足度:5.0
精度が抜群によい 赤い光も方向考えなくても見えてよい。 金額もそんなに高くなく気に入ってます。
2人が参考にしています。
汎用フライスでの位置確認用で使用
5
満足度:5.0
中古フライスを購入し、位置決めを行うのに手ごろで精度確保出来るモノを探していたが、使いやすく、新人でも利用出来て重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。
位置だし用
5
満足度:5.0
フライス盤で位置だし用に使用、電池も持ちもよく精度もいいので気に入ってます。
0人が参考にしています。
芯出しに使用
5
満足度:5.0
汎用フライス、NCフライスの心出しに使用です。 回転して使うアキュレータ—?より凝視しなくて 済む分、らくちんです。
0人が参考にしています。
原点出し
5
満足度:5.0
今までアキューセンタを使っていましたがこちらに変えてみました。こちらのほうが毎回同じポイントで点灯してくれるので迷いがな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクタッチポイント
ポイントマスタープロ
ストレートシャンクマイクロタッチ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)
メーカー日研工作所大昭和精機日研工作所大昭和精機日研工作所大昭和精機
通常価格17,549-102,493 -34,624 -49,885 -80,016 -61,925 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目5日目〜
主軸・シャンク形状ST(ストレート)--ST(ストレート)-BT/BBT
内部接点/通電通電方式内部接点方式通電方式通電方式内部接点方式通電方式
繰り返し精度(μm)2±1(2σ)2±1(2σ)2±1(2σ)
先端ボール直径(mm)1046円筒-4-
Zオーバートラベル(mm)無し53535
よく一緒に購入される商品

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング