17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

センタリングエンドミル

通常単価(税別)
12,45926,229
税込単価
13,70528,852
通常出荷日:2日目

【特長】片刃のエンドミルです。【用途】位置ぎめ、面取り加工等に最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

柄長

(mm)

首下長

(mm)

最小発注数量
10
130
16
95
35
1個
12
145
16
100
45
1個
16
150
20
100
50
1個
20
155
25
100
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,459
( 13,705 )
2日目
13,551
( 14,906 )
2日目
18,141
( 19,955 )
2日目
26,229
( 28,852 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
片刃のエンドミルです。
【用途】
位置ぎめ、面取り加工等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングエンドミル
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°
NCポインティングドリル V-ADPF31
ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°
メーカー日研工作所彌満和製作所岡部工具製作所サイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミ彌満和製作所
通常価格12,459-3,800 -5,106 -5,718 -670 -1,660 -
通常出荷日2日目3日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)90609012011860
工具材質ハイスハイスハイス超硬ハイスハイス
片刃・両刃片刃両刃両刃片刃両刃片刃
用途穴面取り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング