17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ストレートシャンクZMACボーリングバー

通常単価(税別)
28,68445,247
税込単価
31,55249,772
通常出荷日:3日目

【特長】・現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用が可能です(便利な多種少量生産用)。

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

首下長(ℓ1)

(mm)

交換ヘッドナンバー(形状:三角)

交換チップナンバー(形状:三角)

交換ヘッドナンバー(形状:ひし形)

交換チップナンバー(形状:ひし形)

重量

(kg)

最小発注数量
15.9~20.2
38
ZMAC16-45
3MP-C.B
-
-
0.5
1個
15.9~20.2
48
ZMAC16-55
3MP-C.B
-
-
0.5
1個
24.8~32.2
83
ZMAC25-40
3MP-C.B
-
-
0.7
1個
31.8~42.2
70
ZMAC32-55
4MP-C.B
ZMAC32R-55
CC06-C
0.9
1個
31.8~42.2
105
ZMAC32-55
4MP-C.B
ZMAC32R-55
CC06-C
1.1
1個
41.8~55.2
105
ZMAC42-70
6MP-C.B
ZMAC42R-70
CC06-C
1.5
1個
54.8~70.2
105
ZMAC55-70
6MP-C.B
ZMAC55R-70
CC06-C
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,684
( 31,552 )
3日目
28,684
( 31,552 )
3日目
28,684
( 31,552 )
3日目
29,914
( 32,905 )
3日目
29,914
( 32,905 )
3日目
33,799
( 37,179 )
3日目
45,247
( 49,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用が可能です(便利な多種少量生産用)。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクZMACボーリングバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクZMACボーリングバー
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
メーカー日研工作所大昭和精機大昭和精機大昭和精機タンガロイ大昭和精機
通常価格28,684-9,541 -67,860 -126,259110,560 -10,849 -
通常出荷日3日目5日目5日目〜5日目1日目3日目〜
加工用途その他-----
取付け方法その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング