17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートシャンクドリルチャック

通常単価(税別)
8,069
税込単価
8,876
通常出荷日:2日目

【特長】・センタドリル&ドリル用です。・JIS No.2 1/2チャック付き(標準付属)・ドリルチャッ...

詳細を確認

型番:

D32-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D32-6の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類
ST
主軸・シャンク番号
32
最小把握径(mm)
1.0以上
最大把握径(mm)
13.0以下
キータイプ/キーレスタイプ
キータイプ
付属品
JIS No.2 1/2チャック
ミーリングチャック内径
φ32

絞り込み条件

  • 主軸・シャンク形状

  • 主軸・シャンク種類

  • 主軸・シャンク番号

  • キータイプ/キーレスタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D32-6

主軸・シャンク形状

主軸・シャンク種類

主軸・シャンク番号

キータイプ/キーレスタイプ

ミーリングチャック内径

最小発注数量
ST(ストレートシャンク)
ST
32
キータイプ
φ32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,069
( 8,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・センタドリル&ドリル用です。・JIS No.2 1/2チャック付き(標準付属)・ドリルチャックなしのものもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルチャックの型番D32-6のページです。 型番D32-6に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンクドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルチャック
BTシャンク ハイブリッドG1チャック
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)
HSK/ドリルチャック SLC
キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)
メーカー日研工作所ユキワ精工VERTEXVERTEXWINWELL JAPANVERTEX
通常価格8,06927,72019,848 -27,013 --19,024 -
通常出荷日2日目1日目4日目4日目お見積り4日目
最小把握径(mm)1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上
最大把握径(mm)13.0以下6.0以下13.0以下13.0以下13.0以下13.0以下
付属品JIS No.2 1/2チャック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング