17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KMストレートコレット

通常単価(税別)
2,6007,732
税込単価
2,8608,505
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・標準的なコレットです。・コレット内径に油切溝があり刃物のスリップを防ぎます。

    未確定 137 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 最大把握径(mm)

    • 全長(mm)

    • 外径(mm)

    • 把握径(範囲)(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 3日以内
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大把握径

    (mm)

    全長

    (mm)

    外径

    (mm)

    把握径(範囲)

    (mm)

    コレット内径(インチ)

    タップコレット

    最小発注数量
    2
    40
    12
    2
    -
    -
    1個
    3
    40
    12
    3
    -
    -
    1個
    4
    40
    12
    4
    -
    -
    1個
    5
    40
    12
    5
    -
    -
    1個
    6
    40
    12
    6
    -
    -
    1個
    7
    40
    12
    7
    -
    -
    1個
    8
    40
    12
    8
    -
    -
    1個
    9
    40
    12
    9
    -
    -
    1個
    10
    40
    12
    10
    -
    -
    1個
    2
    47.5
    16
    2
    -
    -
    1個
    3
    47.5
    16
    3
    -
    -
    1個
    4
    47.5
    16
    4
    -
    -
    1個
    5
    47.5
    16
    5
    -
    -
    1個
    6
    47.5
    16
    6
    -
    -
    1個
    7
    47.5
    16
    7
    -
    -
    1個
    8
    47.5
    16
    8
    -
    -
    1個
    9
    47.5
    16
    9
    -
    -
    1個
    10
    47.5
    16
    10
    -
    -
    1個
    11
    47.5
    16
    11
    -
    -
    1個
    12
    47.5
    16
    12
    -
    -
    1個
    2
    53
    20
    2
    -
    -
    1個
    3
    53
    20
    3
    -
    -
    1個
    4
    53
    20
    4
    -
    -
    1個
    5
    53
    20
    5
    -
    -
    1個
    5.5
    53
    20
    5.5
    -
    -
    1個
    6
    53
    20
    6
    -
    -
    1個
    6.2
    53
    20
    6.2
    -
    -
    1個
    7
    53
    20
    7
    -
    -
    1個
    8
    53
    20
    8
    -
    -
    1個
    8.5
    53
    20
    8.5
    -
    -
    1個
    9
    53
    20
    9
    -
    -
    1個
    10
    53
    20
    10
    -
    -
    1個
    10.5
    53
    20
    10.5
    -
    -
    1個
    11
    53
    20
    11
    -
    -
    1個
    12
    53
    20
    12
    -
    -
    1個
    12.5
    53
    20
    12.5
    -
    -
    1個
    13
    53
    20
    13
    -
    -
    1個
    14
    53
    20
    14
    -
    -
    1個
    15
    53
    20
    15
    -
    -
    1個
    16
    53
    20
    16
    -
    -
    1個
    3
    57
    22
    3
    -
    -
    1個
    4
    57
    22
    4
    -
    -
    1個
    5
    57
    22
    5
    -
    -
    1個
    6
    57
    22
    6
    -
    -
    1個
    7
    57
    22
    7
    -
    -
    1個
    8
    57
    22
    8
    -
    -
    1個
    9
    57
    22
    9
    -
    -
    1個
    10
    57
    22
    10
    -
    -
    1個
    11
    57
    22
    11
    -
    -
    1個
    12
    57
    22
    12
    -
    -
    1個
    13
    57
    22
    13
    -
    -
    1個
    14
    57
    22
    14
    -
    -
    1個
    15
    57
    22
    15
    -
    -
    1個
    16
    57
    22
    16
    -
    -
    1個
    17
    57
    22
    17
    -
    -
    1個
    18
    57
    22
    18
    -
    -
    1個
    19
    57
    22
    19
    -
    -
    1個
    20
    57
    22
    20
    -
    -
    1個
    3
    59
    25
    3
    -
    -
    1個
    4
    59
    25
    4
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,805
    ( 6,386 )
    3日目
    5,805
    ( 6,386 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    5,805
    ( 6,386 )
    3日目
    5,539
    ( 6,093 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    2,600
    ( 2,860 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    3日目
    3,231
    ( 3,554 )
    5日目
    7,142
    ( 7,856 )
    3日目
    7,142
    ( 7,856 )
    5日目
    3,820
    ( 4,202 )
    5日目
    3,820
    ( 4,202 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    5日目
    3,820
    ( 4,202 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,142
    ( 7,856 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    1日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    6,763
    ( 7,439 )
    1日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    6,763
    ( 7,439 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    5日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,142
    ( 7,856 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    5日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    4,031
    ( 4,434 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    5日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    5日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目
    7,142
    ( 7,856 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,820
    ( 4,202 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準的なコレットです。
    ・コレット内径に油切溝があり刃物のスリップを防ぎます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KMストレートコレットのレビュー
    4.5平均満足度:4.532件のレビュー

    高評価レビュー

    NCフライスで使用
    5
    満足度:5.0
    必要になった時、すぐに手に入るのがよかった。当日出荷出来のが嬉しい。NCフライスでエンドミル加工に使用しています。
    1人が参考にしています。
    加工時の治具として使用
    5
    満足度:5.0
    本来はエンドミルなどの工具をホルダーにつける際に使用いたしますが、弊社では旋盤加工の際に素材の外径をつかむ生爪の代わりに...もっと読む
    6人が参考にしています。
    NCフライスにて切削加工
    5
    満足度:5.0
    小径エンドミルにて溝切削を行いました。 外径φ32のストレートコレットで、φ3/φ4のエンドミルを掴むには、この商品し...もっと読む
    3人が参考にしています。
    CNC旋盤 ドリル加工
    5
    満足度:5.0
    20mmコレットに8mmストレートドリルを継ぎ足して取り付る為購入しました。 継ぎ足し取り付けのドリル加工でも全く問題な...もっと読む
    2人が参考にしています。
    NCフライスで使用
    5
    満足度:5.0
    必要になった時、すぐに手に入るのがよかった。当日出荷出来のが嬉しい。NCフライスでエンドミル加工に使用しています。
    1人が参考にしています。
    NC用
    5
    満足度:5.0
    NC用コレットで使用してます。 品質・価格共に満足です。 当日出荷してくれるのも助かります。
    1人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qコレット 外径φ32 内径φ14 のものを紹介下さい。
    A
    日研工作所 ストレートコレット型番KM32-14をご紹介します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KMストレートコレット
    ストレートコレット MC
    PSCストレートコレット
    PJCストレートコレット
    ストレートコレット Cシリーズ
    ストレートコレット ECシリーズ
    メーカー日研工作所NTツール大昭和精機大昭和精機VERTEX大昭和精機
    通常価格2,600-3,432 -8,073 -7,657 -3,096 -3,800 -
    通常出荷日在庫品1日目〜3日目5日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング