ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30

通常単価(税別)
36,880
税込単価
40,568
通常出荷日:3日目

【特長】・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静かな切削音

型番:

MCA30F-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCA30F-22の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク種類
MCA(日研)
主軸・シャンク番号
30
最小把握径(mm)
20.0以上
把握径(mm)
22
ホルダ長さ(mm)
64.6
先端チャック部外径(mm)
57
引きねじサイズ
W1/2-12山
付属品
締付けハンドル
主軸側適用ホルダ
NT30
先端チャック部内径(mm)
22
チャック部長さ(mm)
64.6

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像1
 

1 把握力耐久性(PAT.)
日研マルチロックミーリングチャックは、特許方式によるリテーナで類似品の140%ものニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。しかも憐青銅のリテーナでなく特殊スチール製で、絶対に破損がありません。しかも、締付時にリテーナがチャック本体テーパにならう独自の方式です。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像2

断面から見ても整然としかも高密度でローラが配列されているのに対し、類似品はローラ配列がまばらである。

 
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像3

ローラの多いことは、同じ荷重がかかっても転送面を痛めず無理なく送ることができ、強把握力が得られることになります。締付時にゴリゴリが発生しない。

 

2 ミーリングチャックの剛性及びトルク
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。

<決め手>
日研のミーリングチャックでは油気が付着していても締付力は変わりません。スリットなしのチャックは油気があると大幅に締付力がDownしてスリップの原因となっています。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像4

締付トルク テスト・データ(φ42タイプのミーリングチャックでテスト)

-油気をシンナーで
完全にとった時
油気が多少付着
した状態の時
%
スリット溝付の時5,000Nm4,800Nm5%のみDown
スリット溝無しの時(他社)3,500Nm1,250Nm67%もDownする

・上表でスリット溝の威力が如何に重要であるかが証明できます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像5
 

姿・形は同じでも削れば瞬時に解る静かな切削音

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像6
 

3 奥締りの新機構と切削振動吸収(PAT.)

切削データ HSSエンドミル・超硬エンドミル

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像7

切削データを参考に、刃具の持ち味を100%引き出して下さい。但しデータ以上の切削は刃具の破損につながります。

 

4 口元締り(口元締りの魅力・威力は精密加工の必須条件)
仕上面粗度・刃物の耐久性に重要なのは口元締まりと剛性、フレ精度です。この口元締まりを完全に解決し他の追随を許しません。
口元から3ミリの所でも完全に締まるのは、日研マルチロックミーリングチャックだけです。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像8
 

5 ストッパーによる安心切削
使い易さ゛誰が締めても、安心トルク″
多量のニードルローラの使用と日研独自の特殊鋼を使用し、焼入ノウハウで4~5年使ってもローラ及び転送面の消耗も1~2ミクロンのため、把握力が最大効率を発揮する定位置がストッパーとなっています。
このストッパーに密着するまで締めていただければ「切削OK」のサインとなり無理なく、ミスなく、安心して使用頂けます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像9
 

6 最高の振れ精度(PAT.)
100mm先端で5μ(T,I,R)以内の振れ精度を守りきるのは日研マルチロックだけです。(C32型の場合)

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像10

 

外形図

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 外形図

ご指定がない限り引きねじは
NT30:W(ウィット)
NT40,NT50:(ユニファイ)

 

選定サポート情報

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
MCA30F-22

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

先端チャック部内径

(mm)

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
20.0以上
22
64.6
57
22
64.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,880
( 40,568 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30の型番MCA30F-22のページです。 型番MCA30F-22に関する仕様情報を記載しております。
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
フライス盤で使用
5
満足度:5.0
以前、使っていたものよりコンパクトになっていて使いやすかった。
1人が参考にしています。
精度
4
満足度:4.0
にっけんさんのは ミ−リング他 コレットなども 使用してます 精度面は問題ないです
0人が参考にしています。
フライス用
5
満足度:5.0
チャックが壊れてしまい、どうしようもないので購入。 まだ製品が到着していませんが、来ましたら早速取り付けたいと思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
金属加工
4
満足度:4.0
特に問題なく使用しています。 納期が早く、価格も安くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT4
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格36,88040,518 -47,108 -40,5188,646 -8,646 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)MT(モールステーパ)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類MCA(日研)MCA(日研)MCA(日研)MCM(日研)STST
主軸・シャンク番号30405043220
引きねじサイズW1/2-12山U5/8-11山U1-8山---
付属品締付けハンドル締付けハンドル締付けハンドル締付けハンドルナットナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング