17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MWH ワンダーボールエンドミル MX30 チップ

通常単価(税別)
6,91710,036
税込単価
7,60911,040
通常出荷日:4日目

ツインヘッドチップ。※少ないチップ材料で、1コーナー当たりのコストダウン実現超多層コーティング"AXコ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • R(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

R

(mm)

a

(mm)

B

(mm)

チップタイプクランプ穴

T

最小発注数量
5
13
10
1
3
1個
6
18
12
1
3
1個
8
24
16
2
4
1個
10
30
20
2
5
1個
12.5
38
25
2
6
1個
15
45
30
2
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,356
( 8,092 )
4日目
7,356
( 8,092 )
4日目
6,917
( 7,609 )
4日目
7,467
( 8,214 )
4日目
8,028
( 8,831 )
4日目
10,036
( 11,040 )
4日目

詳細情報

基本情報

ツインヘッドチップ。※少ないチップ材料で、1コーナー当たりのコストダウン実現超多層コーティング"AXコート"により、長寿命・高精度加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWH ワンダーボールエンドミル MX30 チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWH ワンダーボールエンドミル MX30 チップ
ボールプラス(多用途チップ交換式ボールエンドミル) チップレパートリー 
ミラーラジアス用チップ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
刃先交換チップ TNGA
刃先交換チップ CNGG
メーカーアサヒ工具イスカルダイジェットサンドビック住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,917-3,733 -5,118 -6,4901,2081,350
通常出荷日4日目3日目4日目1日目1日目1日目
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属鋳鉄高硬度材高硬度材
材質 超硬(M種)MX30-----
刃数2-----
R精度-0.03~+0.03-----
コーティングAXコート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング