ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 90日以内

1/4" HEX段付ビットセット(30本組)

通常単価(税別)
20,35415,198
税込単価
22,38916,718
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:90日目

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービットセット。強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35...

詳細を確認

型番:

E6-990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E6-990の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1.2
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
セット内容
マイナスビット(E6-100-2・3・4・5)、プラスビット(E6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(E6-192-1・2・3)、六角ビット(E6-210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(E6-400-9・27・40 各1本、E6-400-10・15・30 各2本、E6-400-20・25 各3本)

型番リスト

表示件数
型番
E6-990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,35415,198
( 16,718 )
90日目

詳細情報

基本情報

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービットセット。
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きビットのセットです。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。ケース付
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー
・ボール溝(段付部)中心から後端までの長さは9mm

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PB SWISS TOOLSのビットは種類・サイズともにバリエーションが豊富

ビット1

ビット1

ビット2

ビット2

ねじに最適にフィットする長寿命HEXビットセット

型番質量
(g)
セット内容
E6-990353.5E6-100-2-5、E6-190-1-3、E6-192-1-3、E6-210-2.5-6、
E6-400-9・27・40、2×10・15・30、3×20・25
 

PB SWISS TOOLSのビットはなぜダイヤモンドコーティング処理を施さないのか

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。
ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" HEX段付ビットセット(30本組)の型番E6-990のページです。 型番E6-990に関する仕様情報を記載しております。
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包木箱開梱用
5
満足度:5.0
充電ドライバー用のトルクスビットが無く 新規で購入しました 使い勝手・種類も豊富で開梱作業以外にも 使用出来そうなので購...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
ビットラチェットセット
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
メーカーPBスイスツールズエスコTONEエスコエスコANEX
通常価格20,3545,0215,0134,2204,2202,573
通常出荷日90日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 85.55.5 / 6 / 85.55.5 / 6.55 / 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.6 / 1.210.8 / 1 / 1.20.80.8 / 1.2-
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm--6.35mm
マグネットなしなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング