17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)

通常単価(税別)
7,4707,113
税込単価
8,2177,824
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きビットのセット。【特長】・専門業者で特別に開発...

詳細を確認

型番:

E6-989CN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEX段付ビットセット(ケース付):関連画像
 
型番質量
g
セット内容
E6-985154E6-400-15・20・25、E6-190-1・2・3、E6-210-3・4・5・6
E6-986156E6-100-2・3・4・5、E6-190-1・2・3、E6-192-1・2・3
E6-989138E6-100-2・3・4、E6-190-1・2、E6-192-1・2、E6-400-10・15・20

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

E6-989CNの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6.25
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
-
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
セット内容
E6-100-2,3,4,E6-190-1,2,E6-192-1,2,E6-400-10,15,20
-
-

絞り込み条件

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
E6-989CN

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

セット内容

最小発注数量
No.1 / No.2
4 ~ 6.25
0.6 ~ 1
-
E6-100-2,3,4,E6-190-1,2,E6-192-1,2,E6-400-10,15,20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4707,113
( 7,824 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きビットのセット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・CNは台紙付き。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)の型番E6-989CNのページです。 型番E6-989CNに関する仕様情報を記載しております。
1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格7,470650 -20,354649 -656 -1,045
通常出荷日2日目1日目90日目1日目1日目1日目
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パックセット単品セット単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング