17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMX

通常単価(税別)
47,318128,324
税込単価
52,050141,156
通常出荷日:1日目~4日目

ヘッド交換式IMXエンドミルシリーズ用の超硬製のホルダ。剛性に優れます。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長 (L)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 詳細タイプ

  • 首径 BD(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

詳細タイプ

首径 BD

(mm)

トラスココード

首部テーパ半角 BHTA

対応ヘッド

最小発注数量
110
54
12
テーパネックタイプ
9.7
668-6192
1
IMX10□
1個
90
-
10
ストレートタイプ
-
670-6738
-
IMX10□
1個
110
-
10
ストレートタイプ
-
670-6746
-
IMX10□
1個
70
14
10
アンダーカットタイプ
9.7
664-6409
-
IMX10□
1個
90
34
10
アンダーカットタイプ
9.7
664-6417
-
IMX10□
1個
110
54
10
アンダーカットタイプ
9.7
668-6311
-
IMX10□
1個
130
65
16
テーパネックタイプ
11.7
668-6320
1
IMX12□
1個
100
-
12
ストレートタイプ
-
670-6827
-
IMX12□
1個
130
-
12
ストレートタイプ
-
670-6835
-
IMX12□
1個
80
17
12
アンダーカットタイプ
11.7
664-6425
-
IMX12□
1個
100
41
12
アンダーカットタイプ
11.7
664-6433
-
IMX12□
1個
130
65
12
アンダーカットタイプ
11.7
668-6451
-
IMX12□
1個
150
88
20
テーパネックタイプ
15.5
668-6460
1
IMX16□
1個
110
-
16
ストレートタイプ
-
670-6924
-
IMX16□
1個
150
-
16
ストレートタイプ
-
670-6932
-
IMX16□
1個
80
24
16
アンダーカットタイプ
15.5
664-6441
-
IMX16□
1個
110
56
16
アンダーカットタイプ
15.5
664-6450
-
IMX16□
1個
150
88
16
アンダーカットタイプ
15.5
668-6591
-
IMX16□
1個
180
110
25
テーパネックタイプ
19.5
668-6605
1
IMX20□
1個
130
-
20
ストレートタイプ
-
670-7033
-
IMX20□
1個
180
-
20
ストレートタイプ
-
670-7041
-
IMX20□
1個
90
30
20
アンダーカットタイプ
19.5
664-6468
-
IMX20□
1個
130
70
20
アンダーカットタイプ
19.5
664-6476
-
IMX20□
1個
180
110
20
アンダーカットタイプ
19.5
668-6745
-
IMX20□
1個
160
-
25
ストレートタイプ
-
670-7131
-
IMX25□
1個
210
-
25
ストレートタイプ
-
670-7149
-
IMX25□
1個
110
37.5
25
アンダーカットタイプ
24.5
664-6484
-
IMX25□
1個
160
87.5
25
アンダーカットタイプ
24.5
664-6492
-
IMX25□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,603
( 71,063 )
4日目
51,927
( 57,120 )
4日目
56,673
( 62,340 )
4日目
47,318
( 52,050 )
4日目
52,437
( 57,681 )
4日目
56,673
( 62,340 )
4日目
73,213
( 80,534 )
4日目
55,656
( 61,222 )
4日目
63,655
( 70,021 )
2日目
50,571
( 55,628 )
4日目
55,656
( 61,222 )
3日目
63,655
( 70,021 )
4日目
91,561
( 100,717 )
3日目
66,909
( 73,600 )
2日目
75,247
( 82,772 )
2日目
59,248
( 65,173 )
3日目
66,909
( 73,600 )
4日目
75,247
( 82,772 )
3日目
115,146
( 126,661 )
4日目
81,851
( 90,036 )
3日目
97,111
( 106,822 )
4日目
68,467
( 75,314 )
3日目
81,851
( 90,036 )
2日目
97,111
( 106,822 )
1日目
113,065
( 124,372 )
4日目
128,324
( 141,156 )
4日目
95,030
( 104,533 )
4日目
113,065
( 124,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式IMXエンドミルシリーズ用の超硬製のホルダ。剛性に優れます。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMXのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している部品加工に使用しています。手持ちのサイズがなかったので、今回新しく交換式のこの商品と交換式ボールエンド...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMX
ヘッド交換式エンドミル 鋼ホルダ IMX
コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルシャンク
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック ストレートタイプ
BT30一体型鋼ホルダ テーパタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルインプラスMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格47,318-12,060 -7,200 -109,956 -38,070 -69,944 -
通常出荷日1日目〜3日目〜3日目3日目3日目4日目
取付け方法シャンクタイプシャンクタイプその他ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
CADデータ有無(2D/3D)3D-----
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング