17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

座掘りドリル DW65YA DW65YA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

座掘りドリル DW65YA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DW65YA

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハイパワーモーターでスピーディーな穴あけ作業が行える電気ドリル。
【特長】
・座掘りなどの大径穴あけ作業に
・垂直ガイドに取付け可能
・ハイパワー860Wモーター搭載でスピーディーな穴あけができる
・正逆転切替えがスムーズなタンブラー式スイッチで、ドリルの抜き取りがラクに行える
・作業中に大きな負荷がかかった時、自動的にクラッチが働き、反動を軽減させる
・滑りにくく、操作しやすいソフトグリップ
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
1200
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
860
電流(A)
9
穴あけ能力:木工(mm)
36
穴あけ能力:座掘り(mm)
65
コード
5m
標準付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
取付チャック
13VLRB-D,ねじ(U1/2"-20)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト