17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用電気ドリル DW30B

通常単価(税別)
22,096
税込単価
24,306
通常出荷日:1日目

ブレーキ付きで効率アップする木工用電気ドリル。【特長】・スタンダードタイプ。・単速タイプ。・二重絶縁。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    1.5~13
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    1200
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    860
  • 電流 (A)
    9
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    36
  • トラスココード
    495-2693
  • コード
    5m
  • 標準付属品
    チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
  • 取付チャック
    13VLD-D,ねじ(U1/2"-20)
  • 重量 (g)
    2600(コード除く)

型番:

DW30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DW30Bの外観

DW30Bの外観

滑りにくく操作がしやすいソフトグリップ

滑りにくく操作がしやすいソフトグリップ

ブレーキ付きで効率アップ

ブレーキ付きで効率アップ

最大穴あけ能力木工mm36
鉄工mm13
チャック能力mm1.5~13
取付チャック13VLD-D、ねじ(U1/2"-20)
電源V100
電流A9.0
消費電力W860
回転数min-1(回/分)1,200
質量(コード除く)kg2.6
コードm2心・5
標準付属品:チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

DW30Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
1200
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
860
電流(A)
9
穴あけ能力:木工(mm)
36
トラスココード
495-2693
コード
5m
標準付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
取付チャック
13VLD-D,ねじ(U1/2"-20)
重量(g)
2600(コード除く)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DW30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,096
( 24,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレーキ付きで効率アップする木工用電気ドリル。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・単速タイプ。
・二重絶縁。
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用電気ドリル DW30Bの型番DW30Bのページです。 型番DW30Bに関する仕様情報を記載しております。
木工用電気ドリル DW30Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用電気ドリル DW30B
木工用電気ドリル DW30
電気ドリル DW30YA
電気ドリル D13
電気ボーラー
電気ドリル 6304R
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格22,09620,55825,44128,87534,98527,310
通常出荷日1日目4日目1日目4日目在庫品1日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~131.5~131.5~131.5~132.0~13.02.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))12001200120065013001100
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)131313131313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト