17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)

通常単価(税別)
16,67021,870
税込単価
18,33724,057
通常出荷日:2日目~5日目

自動締まり機構により切削抵抗に応じて強力な把握力を持つドリルチャック。【特長】・マシニングセンタや治具...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハンドルがいらない/キーレスドリルチャック(キーレスチャック)は、内部に多数のスラストボールを使用しており、締め付けにチャックハンドル(チャックキー)、その他一切の工具が不要で、指先だけで刃物の着脱が容易にできる。
  • 合理的な自動締り/高精密加工により確実なセルフタイト機能が作用し、ドリルが強力にグリップされ緩むことが無く、回転するほど自動締りにより把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じる。
  • 耐久力は抜群/キーレスドリルチャック(キーレスチャック)は、部品の隅々まで高精度、高硬度に製作され、外装も完全密閉型に設計されているので、耐久力は抜群。
 

世界一の精度(ゴールド)

キーレスドリルチャック超精密級(ゴールド)は、技術の結集により世界に比類なき高精度に仕上げている。
揺れ制度(TI.R)使用するテストバー
30μ以下最大把握径及び1/2径
※測定位置等の試験方法はJISB4634に準拠。
 

 

外形図

キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド) 外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q1. ドリルチャック、キーレスチャック、マルチキーレスチャックの違いは何ですか?

A1. ユキワ精工では機能別に大きく分けると4種類のドリルチャックを製造・販売しております。

キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド) 

(1) ドリルチャック
一般的なドリルチャックで、チャックハンドルを使って工具を締め付けます。
(2) キーレスドリルチャック
チャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。クイックチェンジで工具が交換できることが特徴です。
(3) マルチチャック
チャックハンドルを使って工具を締め付けるタイプのドリルチャックで、電動ドリル、エアドリル向けに開発された軽量型のドリルチャックです。
(4) マルチキーレスドリルチャック
電動ドリル、充電式ドリルに使用されるチャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。

 

Q2. テーパ型とネジ型では何が違うのですか?

A2. テーパ型、ネジ型とは、ドリルチャックを相手側のスピンドルに取り付ける際の取付方法です。工作機械にはテーパ型、電気ドリル・エアドリルにはネジ型で取り付けられるのが一般的です。またエアドリルには通常はネジ型が使用されますが、テーパ型ドリルチャックが使用されることもあります。

  • テーパ型ドリルチャック
    テーパ型とは、チャックの取り付けが円錐形の形状になっているもので、相手スピンドルに打ち込んで使用します。テーパの場合、面圧で互いが密着し保持されます。テーパには、ジャコブステーパ、モールステーパなどがあり、日本や米国ではジャコブステーパが主流で、欧州ではモールステーパが主流となります。
  • ネジ型ドリルチャック
    ネジ型は、相手側のスピンドルとの取付ネジサイズは一般的に3/8-24UNFまたは1/2-20UNFとなります。
 

Q3. ドリルチャックの振れ精度はどのくらいですか?

A3.

  • JIS規格ドリルチャック
    工作機械用、携帯電気ドリル用ドリルチャックのJIS規格の振れ精度については、以下のように定められています。
種類記号円周振れ
工作機械用テーパ式普通型MG0.08mm以下
E0.20mm以下
携帯電気ドリル用テーパ式普通型E0.20mm以下
軽量型EL
ネジ式ELB

※MG級とは、マシングレードの意味でJISに規格される工作機械用の振れ精度等級を表します。
※振れ精度の測定位置はJISにて規定されており、13MGの場合は本体頭部より110mm先端にて0.08mmとなっています。
※E級とは、Electric=電気ドリルの意味で、携帯電動ドリル用の振れ精度等級を表します。
※規格が改訂する以前にはMS級という等級があり、0.04mmでしたが、現在は廃止されました。

  • 海外規格ドリルチャック
    海外においても各国の工業規格が存在しておりましたが、現在はISO規格へ統一されつつあります。
 

Q4. ドリルチャックの構造・仕組みはどのようになっていますか?

A4. ドリルチャックの構造は、本体、3本のツメ、ナット、カバーの4部品が基本の部品となります。これは、ドリルチャック、マルチチャック、マルチキーレスドリルチャックで若干の部品形状の違いがありますが、基本的には同じ仕組みです。カバーを回転させることでナットが回転し、3本のツメを押し上げ、本体の3つの穴に沿ってツメが上昇し、工具を掴む構造です。尚、右の写真につきましては、スライトボールベアリングを内蔵したボールベアリング・ドリルチャックです。JIS規格の(標準の)ドリルチャックには、ボールベアリングは組み込まれません。
キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド) Q&A関連画像1
 

Q5. 型式にELが付いているものと付いていないものは何が違うのですか?

A5. ドリルチャックの型式の“EL”が付いているものは、軽量型タイプのドリルチャックになります。元々は電動工具用として開発された軽量型ドリルチャックで、Electric Lightを意味します。本体は1サイズ小さいサイズを使って本体を軽量化していますので、チャックハンドル(チャックキー)も1サイズ小さいサイズを使用しますのでご注意ください。

 

Q6. 製品型式の記号は、区別する際の基準になりますか?

A6. ドリルチャックの型式の記号につきましては、代表的なものに以下のような意味があります。

  • 振れ精度に関する記号
    ドリルチャックの振れ精度に関わる記号につきましては、日本工業規格JIS4634で定める精度等級で以下の2つがあります。
MGMGとはマシングレードを意味し、工作機械用ドリルチャック向けとして使用されるドリルチャックに付く記号です。芯振れ精度は0.08mm以下です。
EEとは、元々Electric= 電動工具を意味し、携帯用電気ドリル用ドリルチャック向けとして定義されていましたが、現在は工作機械用としてもあります。芯振れ精度は0.2mm以下です。
 
  • 形状・機能に関する記号
    ドリルチャックの形状・機能に関わる記号につきましては、以下のように区別しています。
L軽量(Light)タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は1サイズ小さい設計のドリルチャックです。携帯用ドリル用ドリルチャックのみのタイプで、工作機械用としてはこの型式はありません。
LL更に軽量タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は2サイズ小さい設計のドリルチャックです。ユキワ精工のドリルチャックでは、16LL(16LL: 16mm掴めるが、本体サイズは10mm)だけです。
F外径カバーにフルート(FLUTE)形状の加工が施してあるドリルチャックに使われる記号です。海外向け仕様として使用されております。キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド) FAQ関連画像
D特定顧客向けの特殊サイズドリルチャックを標準化したものです。図番がDKSから始まったことからD4やD5という型式になっています。
JJ8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はジャコブステーパNo.1になっています。米国向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。
MM8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はモールステーパNo.1になっています。こちらは欧州向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。
 

Q7. ドリルチャックの取り付け側に“JT6”とありますが、これは何ですか?

A7. JTとはジャコブステーパという規格です。また後ろの数字は該当するサイズになります。ジャコブステーパ6番の場合は、6JT、JT6あるいはJT.No.6とか表現されますが、どれも同じものです。また、工作機械用として使用される13mmドリルチャックは、国内ではジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)が一般的であり、このジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)を2番半と呼ぶこともあります。

 

Q8. テーパのJT2SとJT2の違いは何ですか?

A8. JT2Sは、ジャコブステーパ2番のショートタイプを意味します。テーパ角度はJT2と同じですが、テーパ長さがJT2よりも若干短くなっています。テーパの長さが短いだけですので、JT2Sのドリルチャックは、JT2アーバへの取り付けは可能です。一般的には、日本国内ではJT2Sが標準的に使用され、米国ではJT2が標準的に使用されています。

 

Q9. φ10の工具を掴みたい場合にはどのチャックが適当ですか?

A9. ドリルチャックは出来るだけ最大径に近い把握径で掴む方が、安定して工具を把握することが出来ます。従いましてφ10を把握するためには、ドリルチャックの場合は最大径10mmで、振れ精度が良い10MGをお勧めします。

 

Q10. インパクトドライバでドリルチャックを使うことができますか?

A10. 電動工具メーカ、または作業工具メーカより六角ビット付きのドリルチャックやマルチキーレスチャックが販売されています。これをお求めいただければ、インパクトドライバでドリルチャックまたはキーレスドリルチャックを使用することは可能です。ただ、インパクトドライバでは大きなトルクがかかるため、工具が喰い付いてチャックから外せなくなることもありますので、ご使用の際にはご注意ください。

 

Q11. ドリルチャックにB4634という刻印がありますが、これは何ですか?

A11. B4634という刻印は、ドリルチャックのJIS規格番号です。JIS規格については、以前は規格番号B6001として工作機械用ドリルチャック、規格番号B4634として携帯電気ドリル用ドリルチャックと規格が分かれておりましたが、平成10年にJIS規格の見直しがなされた際に工作機械用と携帯電気ドリル用が規格番号B4634ドリルチャックとして統一されました。この平成10年の見直しの以前に製造されたドリルチャックは、規格番号B6001が刻印されています。また当時の認証番号5675も刻印もされているドリルチャックもあるかと思います。現在はJIS認可団体のJQAにより定期的に審査を受けており、現在のユキワ精工の認証番号はJQ0308005となっています。

 

Q12. JIS規格製品は、他のチャックと何が違うのですか?

A12. ドリルチャックは、JIS規格のサイズとして5, 6.5, 10, 13, 16、軽量型では6.5EL,10EL, 13ELが規定されています。各社ともにこのJIS規格の寸法、振れ精度規格に沿ってドリルチャックの製造を行っております。またユキワ精工は、規格に示されている以外のサイズにつきましてもJISにて規定されている振れ精度規格に準じて社内検査規格を設けて製造を行っています。かつてはJIS認可を受けるドリルチャック製造会社も多くありましたが、現在の新JIS表示許可の認証を受けているドリルチャック製造会社は、ユキワ精工1社だけです。ユキワ精工は外部からの定期的な審査を受け製造を行っていますので、安心してご使用いただけるドリルチャックを製造・販売致します。

ドリルチャックのJIS規格 B4634の詳細につきましては、日本工業標準調査会のサイトにて詳細を確認できます。「JIS規格番号からJISを検索」の検索入力欄に B4634 と入力すると表示されます。

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

ホルダ長さ L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

ジャコブステーパ

D

(mm)

最小発注数量
-
3.0以下
837-7982
105
44
48
44
JT.NO.0
24
1個
-
3.0以下
837-7983
105
44
48
44
JT.NO.1(テーパは口元径が特殊となります。詳細は問い合せ下さい。)
24
1個
0.5以上
7.0以下
-
310
62
68
62
JT.NO.1
34
1個
0.5以上
8.0以下
837-7985
400
68.5
76
68.5
JT.NO.2S
38
1個
0.5以上
10.0以下
837-7979
635
80
91
80
JT.NO.2S
43
1個
0.5以上
13.0以下
150-8300
985
91
103
91
JT.NO.6
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,670
( 18,337 )
3日目
16,670
( 18,337 )
5日目
18,180
( 19,998 )
5日目
19,440
( 21,384 )
5日目
19,434
( 21,377 )
2日目
21,870
( 24,057 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動締まり機構により切削抵抗に応じて強力な把握力を持つドリルチャック。
【特長】
・マシニングセンタや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に充分威力を発揮します。
・測定位置等の試験方法はJISB4634に準処しております。
・内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他一切の工具が不要で、指先だけで刃物の着脱が容易に出来ます。
・チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
・部品の隅々まで高精度、高硬度に製作され 、外装も完全密閉型に設計されておりますので、耐久力は抜群です。
【用途】
・ボール盤でのドリルでの加工に利用可能。
・シルバー級以上の精度の加工が必要な際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フライス盤の整備
4
満足度:4.0
キーレス便利です。このメーカーのものも問題なく締まります。空回りはまだ経験したことありません。16mmくらいならば多分大...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q自動締まり機構がついているはずだが、ドリルがスリップしてしまう。
A
プッシュヘッドというドリルを突き当てる部品があるのですが、その箇所にドリルを突き当てて使用しないと自動締まり機構が動作しません。必ず突き当たるまでドリルを挿入してご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
BTシャンク CNCキーレスドリルチャック
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ネジ型ドリルチャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格16,670-13,230 -33,253 -19,693 -20,520 -4,620 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キータイプ/キーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプキータイプ
振れ精度30以下50以下----
仕様超精密級(ゴールド)精密級(シルバー)----
よく一緒に購入される商品

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング