ツール用品技術窓口
プルスタッドの形状はJIS規格及びMAS規格に依り製作しております。

単位:mm
| 型 番 | α | D1 | D2 | D3 | D4 | Gネジ | L1 | L2 | L3 | スパナ掛り巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15PB | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | M6×1 | 28 | 17 | 13.5 | 8 |
| 15P-1 | 75° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | M6×1 | 26 | 15 | 11.5 | 8 |
| 15P-2 | 90° | |||||||||
| 20P-1 | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | M8×1.25 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 |
| 20P-2 | 90° | |||||||||
| S20R-1 | 75° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | M8×1.25 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 |
| S20R-2 | 90° | |||||||||
| 25P-1 | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | M8×1.25 | 34 | 20 | 15.5 | 10 |
| 25P-2 | 90° | |||||||||
| P30T-1 | 45° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | M12×1.75 | 43 | 23 | 18 | 13 |
| P30T-2 | 60° | |||||||||
| P35T-1 | 45° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | M12×1.75 | 48 | 28 | 22.5 | 17 |
| P35T-2 | 60° | |||||||||
| P40T-1 | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | M16×2 | 60 | 35 | 28 | 19 |
| P40T-2 | 60° | |||||||||
| P50T-1 | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | M24×3 | 85 | 45 | 35 | 30 |
| P50T-2 | 60° |

単位:mm
| 型番 | タイプ | α | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | L1 | L2 | Gネジ | スパナ掛り巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30T-1CF | ファナック | 45° | 16.5 | 12.5 | 8 | 11 | 4 | 43 | 23 | M12×1.75 | 13 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 5日目 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 7日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 5日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 3日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 7日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
メガナット
5通常価格(税別):6,565円~

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,100円~

田倉工具製作所
サイドカッターアーバー用ミーリングカラー
0通常価格(税別):1,100円~

大昭和精機
Tスロットクリーン
4.5通常価格(税別):3,705円~