ツール用品技術窓口
自動締まり機構で強力な把握力を持つキーレスドリルチャック。一体型構造の先駆、ハイクオリティ!【特長】・...
詳細を確認
シャンクとの一体型で安心確実に工具を把握
CNCキーレスドリルチャックは、BTシャンク、ストレートシャンク、モールステーパシャンク付きのキーレスドリルチャックで、把握径が変わっても安定した精度が得られる。
キーレスドリルチャックは、シャンクと完全一体型構造になっているので、回転中または切削中の脱落を防止する。
また、手締めにて工具を固定したら、外径スリーブを付属のフックスパナで増し締めすることが出来る。
これにより把握力がパワーアップし、工具のゆるみもスベリもない。
安定した振れ精度
機械主軸の端面とテーパ端面が常に密着しているため、振動により生じるフレッチングを抑えることが出来る。

※測定位置等の試験方法はJIS-B4634に準拠。
切削工具だけではなく芯出し作業に便利
CNCキーレスドリルチャックは、切削工具を掴むだけではなく、ダイヤルゲージを掴み、マシニングセンターでの治具やワークの芯出し作業で使うことも出来る。



Q1. ドリルチャック、キーレスチャック、マルチキーレスチャックの違いは何ですか?
A1. ユキワ精工では機能別に大きく分けると4種類のドリルチャックを製造・販売しております。

(1) ドリルチャック
一般的なドリルチャックで、チャックハンドルを使って工具を締め付けます。
(2) キーレスドリルチャック
チャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。クイックチェンジで工具が交換できることが特徴です。
(3) マルチチャック
チャックハンドルを使って工具を締め付けるタイプのドリルチャックで、電動ドリル、エアドリル向けに開発された軽量型のドリルチャックです。
(4) マルチキーレスドリルチャック
電動ドリル、充電式ドリルに使用されるチャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。
Q2. テーパ型とネジ型では何が違うのですか?
A2. テーパ型、ネジ型とは、ドリルチャックを相手側のスピンドルに取り付ける際の取付方法です。工作機械にはテーパ型、電気ドリル・エアドリルにはネジ型で取り付けられるのが一般的です。またエアドリルには通常はネジ型が使用されますが、テーパ型ドリルチャックが使用されることもあります。
Q3. ドリルチャックの振れ精度はどのくらいですか?
A3.
| 種類 | 記号 | 円周振れ | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作機械用 | テーパ式 | 普通型 | MG | 0.08mm以下 |
| E | 0.20mm以下 | |||
| 携帯電気ドリル用 | テーパ式 | 普通型 | E | 0.20mm以下 |
| 軽量型 | EL | |||
| ネジ式 | ELB | |||
※MG級とは、マシングレードの意味でJISに規格される工作機械用の振れ精度等級を表します。
※振れ精度の測定位置はJISにて規定されており、13MGの場合は本体頭部より110mm先端にて0.08mmとなっています。
※E級とは、Electric=電気ドリルの意味で、携帯電動ドリル用の振れ精度等級を表します。
※規格が改訂する以前にはMS級という等級があり、0.04mmでしたが、現在は廃止されました。
Q4. ドリルチャックの構造・仕組みはどのようになっていますか?

Q5. 型式にELが付いているものと付いていないものは何が違うのですか?
A5. ドリルチャックの型式の“EL”が付いているものは、軽量型タイプのドリルチャックになります。元々は電動工具用として開発された軽量型ドリルチャックで、Electric Lightを意味します。本体は1サイズ小さいサイズを使って本体を軽量化していますので、チャックハンドル(チャックキー)も1サイズ小さいサイズを使用しますのでご注意ください。
Q6. 製品型式の記号は、区別する際の基準になりますか?
A6. ドリルチャックの型式の記号につきましては、代表的なものに以下のような意味があります。
| MG | MGとはマシングレードを意味し、工作機械用ドリルチャック向けとして使用されるドリルチャックに付く記号です。芯振れ精度は0.08mm以下です。 |
| E | Eとは、元々Electric= 電動工具を意味し、携帯用電気ドリル用ドリルチャック向けとして定義されていましたが、現在は工作機械用としてもあります。芯振れ精度は0.2mm以下です。 |
| L | 軽量(Light)タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は1サイズ小さい設計のドリルチャックです。携帯用ドリル用ドリルチャックのみのタイプで、工作機械用としてはこの型式はありません。 |
| LL | 更に軽量タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は2サイズ小さい設計のドリルチャックです。ユキワ精工のドリルチャックでは、16LL(16LL: 16mm掴めるが、本体サイズは10mm)だけです。 |
| F | 外径カバーにフルート(FLUTE)形状の加工が施してあるドリルチャックに使われる記号です。海外向け仕様として使用されております。![]() |
| D | 特定顧客向けの特殊サイズドリルチャックを標準化したものです。図番がDKSから始まったことからD4やD5という型式になっています。 |
| J | J8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はジャコブステーパNo.1になっています。米国向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。 |
| M | M8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はモールステーパNo.1になっています。こちらは欧州向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。 |
Q7. ドリルチャックの取り付け側に“JT6”とありますが、これは何ですか?
A7. JTとはジャコブステーパという規格です。また後ろの数字は該当するサイズになります。ジャコブステーパ6番の場合は、6JT、JT6あるいはJT.No.6とか表現されますが、どれも同じものです。また、工作機械用として使用される13mmドリルチャックは、国内ではジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)が一般的であり、このジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)を2番半と呼ぶこともあります。
Q8. テーパのJT2SとJT2の違いは何ですか?
A8. JT2Sは、ジャコブステーパ2番のショートタイプを意味します。テーパ角度はJT2と同じですが、テーパ長さがJT2よりも若干短くなっています。テーパの長さが短いだけですので、JT2Sのドリルチャックは、JT2アーバへの取り付けは可能です。一般的には、日本国内ではJT2Sが標準的に使用され、米国ではJT2が標準的に使用されています。
Q9. φ10の工具を掴みたい場合にはどのチャックが適当ですか?
A9. ドリルチャックは出来るだけ最大径に近い把握径で掴む方が、安定して工具を把握することが出来ます。従いましてφ10を把握するためには、ドリルチャックの場合は最大径10mmで、振れ精度が良い10MGをお勧めします。
Q10. インパクトドライバでドリルチャックを使うことができますか?
A10. 電動工具メーカ、または作業工具メーカより六角ビット付きのドリルチャックやマルチキーレスチャックが販売されています。これをお求めいただければ、インパクトドライバでドリルチャックまたはキーレスドリルチャックを使用することは可能です。ただ、インパクトドライバでは大きなトルクがかかるため、工具が喰い付いてチャックから外せなくなることもありますので、ご使用の際にはご注意ください。
Q11. ドリルチャックにB4634という刻印がありますが、これは何ですか?
A11B4634という刻印は、ドリルチャックのJIS規格番号です。JIS規格については、以前は規格番号B6001として工作機械用ドリルチャック、規格番号B4634として携帯電気ドリル用ドリルチャックと規格が分かれておりましたが、平成10年にJIS規格の見直しがなされた際に工作機械用と携帯電気ドリル用が規格番号B4634ドリルチャックとして統一されました。この平成10年の見直しの以前に製造されたドリルチャックは、規格番号B6001が刻印されています。また当時の認証番号5675も刻印もされているドリルチャックもあるかと思います。現在はJIS認可団体のJQAにより定期的に審査を受けており、現在のユキワ精工の認証番号はJQ0308005となっています。
Q12. JIS規格製品は、他のチャックと何が違うのですか?
A12ドリルチャックは、JIS規格のサイズとして5, 6.5, 10, 13, 16、軽量型では6.5EL,10EL, 13ELが規定されています。各社ともにこのJIS規格の寸法、振れ精度規格に沿ってドリルチャックの製造を行っております。またユキワ精工は、規格に示されている以外のサイズにつきましてもJISにて規定されている振れ精度規格に準じて社内検査規格を設けて製造を行っています。かつてはJIS認可を受けるドリルチャック製造会社も多くありましたが、現在の新JIS表示許可の認証を受けているドリルチャック製造会社は、ユキワ精工1社だけです。ユキワ精工は外部からの定期的な審査を受け製造を行っていますので、安心してご使用いただけるドリルチャックを製造・販売致します。
ドリルチャックのJIS規格 B4634の詳細につきましては、日本工業標準調査会のサイトにて詳細を確認できます。「JIS規格番号からJISを検索」の検索入力欄に B4634 と入力すると表示されます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,209円 ( 38,730円 ) | 1日目 |
38,136円 ( 41,950円 ) | 1日目 |
33,253円 ( 36,578円 ) | 1日目 |
33,253円 ( 36,578円 ) | 1日目 |
35,326円 ( 38,859円 ) | 1日目 |
36,017円 ( 39,619円 ) | 1日目 |
36,017円 ( 39,619円 ) | 1日目 |
37,399円 ( 41,139円 ) | 1日目 |
39,299円 ( 43,229円 ) | 1日目 |
39,299円 ( 43,229円 ) | 1日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 1日目 |
43,791円 ( 48,170円 ) | 1日目 |
43,791円 ( 48,170円 ) | 1日目 |
44,309円 ( 48,740円 ) | 1日目 |
46,554円 ( 51,209円 ) | 1日目 |
46,554円 ( 51,209円 ) | 1日目 |
48,023円 ( 52,825円 ) | 1日目 |
49,837円 ( 54,821円 ) | 1日目 |
49,837円 ( 54,821円 ) | 1日目 |
51,218円 ( 56,340円 ) | 1日目 |
自動締まり機構で強力な把握力を持つキーレスドリルチャック。
一体型構造の先駆、ハイクオリティ!
【特長】
・高精度、強力グリップ。
・マシニングセンターの相棒。
・ドリル加工にジャストフィット!
・フックスパナでパワーアップ主軸急停止時でもゆるみ無し。
・付属フックスパナで増し締めすれば、把握力パワーアップ。
・ゆるみもスベリもなく、無人運転等も安全・安心を確保。
・BTシャンクとチャックの一体型より安全、確実に。
・回転中・切削中の脱落防止のため、従来技術のテーパホルダB型とチャックがしっかりと締結されています。
・ぐっと短くコンパクトショートマウント設計。
・テーパホルダB型を使用しての、合理的なショートマウント設計です。
・振れ精度0.05mm以下作業のクオリティを高めます。
・シャンクとヘッドの一体化構造による抜群の振れ精度。
・完全検査を実施し、高品質を保証しています。
【用途】
・ドリルで加工をする際に利用可能。

日研工作所
NC用ドリルチャック

聖和精機
ドリルチャック(シャンク一体型)

ユキワ精工
スーパーキーレスドリームチャック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
旋盤用ストレートシャンク EYチャック
5通常価格(税別):11,782円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

日研工作所
NC用ドリルチャック
4通常価格(税別):26,994円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円

大昭和精機
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
4通常価格(税別):9,666円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック NT40
5通常価格(税別):38,512円