17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BTシャンクタップホルダ

通常単価(税別)
41,58070,301
税込単価
45,73877,331
通常出荷日:1日目

抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!ダブルローラークラッチ機構。【特長】・新開発・ローラークラ...

詳細を確認
  • 主軸・シャンク形状
    BT
  • 主軸・シャンク種類
    BT

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 主軸・シャンク番号

  • タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

  • 適合タップコレット

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

適合タップコレット

トラスココード

重量

(g)

本体外径D1

(mm)

タップコレット外径D2

(mm)

基準面からの長さ

(mm)

BTシャンク

径方向フロート量

(mm)

テンションF1

(mm)

コンプレッションF2

(mm)

最小発注数量
30
M3~M12
TCN12
837-5667
600
32
32
タップコレット端面まで L1:89.5/本体端面まで L2:74.5
BT30
0.25
-
-
1個
30
M3~M12
TC12
837-5668
800
44
38
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)120、(M12)125.5/本体端面まで L2:82.5
BT30
-
15
6
1個
40
M3~M12
TC12
837-5670
1400
44
38
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)130、(M12)135.5/本体端面まで L2:92.5
BT40
-
15
10
1個
40
M4~M16
TC16
837-5671
1900
57
47
タップコレット端面まで L1:(M4~M12)150、(M14~M16)153/本体端面まで L2:107
BT40
-
15
10
1個
40
M10~M24
TC24
837-5672
2200
62.5
56
タップコレット端面まで L1:(M10~M20)165、(M22~M24)169/本体端面まで L2:111
BT40
-
15
10
1個
50
M3~M12
TC12
837-5673
4100
44
38
タップコレット端面まで L1:(M3~M10)150、(M12)155.5/本体端面まで L2:112.5
BT50
-
15
10
1個
50
M4~M16
TC16
837-5674
4600
57
47
タップコレット端面まで L1:(M4~M12)165、(M14~M16)168/本体端面まで L2:122
BT50
-
15
10
1個
50
M10~M24
TC24
837-5675
4900
62.5
56
タップコレット端面まで L1:(M10~M20)180、(M22~M24)184/本体端面まで L2:126
BT50
-
15
10
1個
50
M18~M39
TC39
837-5676
6900
95
82
タップコレット端面まで L1:215/本体端面まで L2:146
BT50
-
20
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,931
( 47,224 )
1日目
41,580
( 45,738 )
1日目
41,580
( 45,738 )
1日目
42,750
( 47,025 )
1日目
50,761
( 55,837 )
1日目
43,740
( 48,114 )
1日目
47,196
( 51,916 )
1日目
54,858
( 60,344 )
1日目
70,301
( 77,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!
ダブルローラークラッチ機構。
【特長】
・新開発・ローラークラッチ機構。
・理想的なバネの組合せ。
・クイックチェンジ方式。
・軸方向フロート機構を内蔵。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTシャンクタップホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTシャンクタップホルダ
BT30フローティングタップホルダ
BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
メーカーユキワ精工ユキワ精工カトウ工機カトウ工機日研工作所大昭和精機
通常価格41,580-49,32076,913 -62,638 -26,846 -29,288 -
通常出荷日1日目1日目6日目4日目〜2日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTHSK-A
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTHSK-A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング