17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ユキワ精工 フェイスミルアーバ

通常単価(税別)
14,04015,211
税込単価
15,44416,732
通常出荷日:1日目

正面フライスカッター用のアーバです。耐摩耗性に優れ、そして長期間に渡り安定した精度を維持します。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フェイスミルアーバ 外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

H1

(mm)

H2

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

W

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

G

(mm)

六角穴付ボルト

最小発注数量
837-2286
700
-
-
22
45
-
-
40
18
-
φ10
5
M10
M10×30ℓ
1個
837-2287
900
-
-
22
45
-
-
60
18
-
φ10
5
M10
M10×30ℓ
1個
837-2283
700
-
-
22.225
45
-
-
40
18
-
8
3.5
M8
M8×25ℓ
1個
837-2284
900
-
-
22.225
45
-
-
60
18
-
8
3.5
M8
M8×25ℓ
1個
837-2285
1200
-
-
22.225
45
-
-
90
18
-
8
3.5
M8
M8×25ℓ
1個
837-2288
1100
10
12
25.4
50
33
23
60
22
10
9.5
5
M12
-
1個
837-2289
1500
10
12
25.4
50
33
23
90
22
10
9.5
5
M12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,040
( 15,444 )
1日目
14,490
( 15,939 )
1日目
14,040
( 15,444 )
1日目
14,490
( 15,939 )
1日目
15,211
( 16,732 )
1日目
14,490
( 15,939 )
1日目
15,211
( 16,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

正面フライスカッター用のアーバです。耐摩耗性に優れ、そして長期間に渡り安定した精度を維持します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユキワ精工 フェイスミルアーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユキワ精工 フェイスミルアーバ
FMA フェイスミルアーバ BT50
防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ
正面フライスアーバA型 HSKシリーズ
FM フェイスミルアーバ
HSK-FM フェイスミルアーバ
メーカーユキワ精工マンヨーツール大昭和精機聖和精機マンヨーツールマンヨーツール
通常価格14,040-29,50480,000 -17,50517,513 -24,425 -
通常出荷日1日目5日目5日目3日目1日目〜5日目
主軸・シャンク形状BTBTHSK-AHSK-ABTHSK-A
主軸・シャンク種類BTBTHSK-AHSK-ABTHSK-A
主軸・シャンク番号305010063--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング