ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

NTシャンク ペンシルミルチャック NT40

通常単価(税別)
33,372
税込単価
36,709
通常出荷日:3日目

高精度チャッキング!これがペンシルミルチャックの最大の特徴です。【特長】・スリムなヘッドで干渉のある加...

詳細を確認

型番:

NT40-PCH10-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT40-PCH10-90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク種類
MCA(日研)
主軸・シャンク番号
40
最大把握径(mm)
10.0以下
最小把握径(mm)
3.0以上
把握径(mm)
3~10
適用コレット
YPC10
トラスココード
837-6968
重量(g)
1000
引きねじサイズ
5/8-11UNC
D1(mm)
23
D2(mm)
34
L1(mm)
45
L2(mm)
90
テーパ(mm)
NT40
-
-

商品情報

NTシャンクペンシルミルチャックの外形図と寸法について

NTシャンクペンシルミルチャックの寸法図

NTシャンクペンシルミルチャックの寸法図

(単位:mm)

型番コレットツカミ能力dテーパ引ネジD1D2L1L2使用する
コレット
質量
(kg)
NT40-PCH6-753~6NT405/8-11 UNC17273175YPC60.9
NT50-PCH6-90NT501-8 UNC903.8
NT40-PCH10-903~10NT405/8-11 UNC23344590YPC101.0
NT50-PCH10-105NT501-8 UNC1053.8
  • ※ テーパシャンクは、JIS-B6101で7/24テーパシャンク規格に基づいて製作しています。
  • ※ ペンシルミルコレット、片口スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

ペンシルミルチャックの特長について

【スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない】 ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダ。 チャックの先端がPCH6型でΦ17、PCH10型でΦ23と非常にスリムになっており、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができる。 また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上。ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがある。

【スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない】
ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダ。
チャックの先端がPCH6型でΦ17、PCH10型でΦ23と非常にスリムになっており、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができる。
また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上。ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがある。

【安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ】 ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

【安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ】
ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

【工具交換が簡単で段取時間を短縮】
刃物のチャッキングはホルダ先端部のロックナットを時計方向に締め込むだけで確実に把握される。刃物の交換、コレットの交換ともにホルダの先端部からの操作で簡単に行う事が出来る。

工具の交換方法

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別売。)

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別売。)

開発秘話

 

当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ペンシルミルチャックは干渉のある箇所を小径の工具を用いて加工することを想定して開発されたモデルです。干渉のある加工でお悩みの方は是非ご検討ください。

型番リスト

表示件数
型番
NT40-PCH10-90

最大把握径

(mm)

把握径

(mm)

適用コレット

トラスココード

重量

(g)

D1

(mm)

D2

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

最小発注数量
10.0以下
3~10
YPC10
837-6968
1000
23
34
45
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,372
( 36,709 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度チャッキング!
これがペンシルミルチャックの最大の特徴です。
【特長】
・スリムなヘッドで干渉のある加工に対応できるツーリングタイプ。
・引き込み方コレットと、コレットがねじれずにないチャッキングする機構を採用している。
・繰り返しの精度が安定している。
・極小径、小径エンドミル、特に超硬エンドミルは折れ易い為、いかに精度良くチャックするかが、加工のキーポイントとなります。
ペンシルミルチャックは小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。
・抜群の高精度振れ精度8μ以内。
・驚異の高精度振れ精度5μ以内(特別仕様)。
・高速回転もOK。
・刃物のチャッキングも簡単です。
・安定した高精度が得られるメカニック。
・スリムなヘッド。
【用途】
・干渉のある加工に利用可能。
・工具交換の多い加工等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTシャンク ペンシルミルチャック NT40の型番NT40-PCH10-90のページです。 型番NT40-PCH10-90に関する仕様情報を記載しております。
NTシャンク ペンシルミルチャック NT40のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q工具のチャッキング方法を教えてください。
A
まずは手でコレットを時計方向に回しホルダ本体に取り付けます。次にロックナットを手で時計方向に回して、工具をロックします。最後に専用のスパナを使用し、確実にチャッキングを行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTシャンク ペンシルミルチャック NT40
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST32
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格33,37221,871 -21,87121,871 -25,92035,100
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目3日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類MCA(日研)STSTSTSTST
主軸・シャンク番号403220254220
最小把握径(mm)3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上
引きねじサイズ5/8-11UNC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング