17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シール付長さ調整ねじ

通常単価(税別)
1,6501,870
税込単価
1,8152,057
通常出荷日:1日目

【特長】・水溶性及び油性切削液に強いウレタン端面シール付長さ調整ねじを組込んでおりますので、給油圧力を...

詳細を確認
  • ツーリング用品種類
    アジャストスクリュ
  • 単品/パック/セット
    単品
  • 特長1
    ネジサイズはユキワ精工特殊ネジです。ユキワ精工のホルダ専用です。
  • 特長2
    5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが出来ますので、小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
  • 特長3
    BTシャンクEYチャック等に標準付属の長さ調整ねじをこのシール付長さ調整ネジに取り換えて頂きますと、後方からの給油をシールすることが出来ます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合する本体

ネジサイズ

(mm)

最小発注数量
EYC16
M11
1個
EYC20
M14
1個
NDC13
M15
1個
EYC25、NDC16
M18
1個
EYC32
M24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性及び油性切削液に強いウレタン端面シール付長さ調整ねじを組込んでおりますので、給油圧力をロスする事なく、加工する事が出来ます。
・BTシャンクEYチャック等に標準付属の長さ調整ねじをこのシール付長さ調整ネジに取り換えて頂きますと、後方からの給油をシールすることが出来ます。
・5mm以上の油穴付ドリルをカバー:5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが出来ますので、小径油穴付ドリルにも対応出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール付長さ調整ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール付長さ調整ねじ
長さ調整ねじ
長さ調整ねじ用スパナ
シールナット(メガマイクロチャック用)
トルクリミッター付スパナ
メガEパーフェクトシール
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機ユキワ精工大昭和精機
通常価格1,650-2,420 -1,650 -6,600 -19,800 -8,658 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目5日目
ツーリング用品種類アジャストスクリュアジャストスクリュレンチコレットチャック用ナットレンチコレットチャック用ナット
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
特長1ネジサイズはユキワ精工特殊ネジです。ユキワ精工のホルダ専用です。-----
特長25~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが出来ますので、小径油穴付ドリルにも対応出来ます。-----
特長3BTシャンクEYチャック等に標準付属の長さ調整ねじをこのシール付長さ調整ネジに取り換えて頂きますと、後方からの給油をシールすることが出来ます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング