ツール用品技術窓口
ヨーロッパ規格で、片角8度のテーパ採用で高い汎用性を持つツーリングのドリルチャック。【特長】・EYツー...
詳細を確認
BT30EYチャックの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | コレット ツカミ能力 d | ナット外径 D | 全長 L1 | 基準径からの長さ L2 | 長さ調整ネジ | テーパ | 質量 (kg) | 使用する コレット | 使用する スパナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | l 最大 | |||||||||
| BT30-EYC11- 60 | 0.5~7.0 | 23 | 108.4 | 60 | M8×0.75 | 35 | BT30 7/24 | 0.45 | EY11 | FS22 |
| BT30-EYC11- 90 | 134.8 | 90 | 0.53 | |||||||
| BT30-EYC11-105 | 153.4 | 105 | 0.58 | |||||||
| BT30-EYC16- 60 | 0.5~10.0 | 30 | 108.4 | 60 | M11×1.5 | 50 | BT30 7/24 | 0.50 | EY16 | FS30 |
| BT30-EYC16- 90 | 134.8 | 90 | 0.62 | |||||||
| BT30-EYC16-105 | 153.4 | 105 | 0.69 | |||||||
| BT30-EYC20- 60 | 0.5~13.0 | 36 | 108.4 | 60 | M14×1.5 | 55 | BT30 7/24 | 0.53 | EY16 | FS36 |
| BT30-EYC20- 90 | 134.8 | 90 | 0.72 | |||||||
| BT30-EYC20-105 | 153.4 | 105 | 0.82 | |||||||
| BT30-EYC25- 60 | 0.5~16.0 | 42 | 108.4 | 60 | M18×1.5 | 50 | BT30 7/24 | 0.57 | EY25 | FS42 |
| BT30-EYC25- 90 | 134.8 | 90 | 0.85 | |||||||
| BT30-EYC25-105 | 153.4 | 105 | 1.00 | |||||||
| BT30-EYC32- 75 | 1.5~20.0 | 50 | 123.4 | 75 | M24×1.5 | 55 | BT30 7/24 | 0.72 | EY32 | FS50 |
| BT30-EYC32-105 | 153.4 | 105 | 80 | 0.98 | ||||||
弊社はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。EY1ツーリングは、世界中で多く使用されているコレットの規格に合わせた汎用性の高いモデルです。是非お試しください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,785円 ( 27,264円 ) | 1日目 |
27,611円 ( 30,372円 ) | 1日目 |
27,611円 ( 30,372円 ) | 1日目 |
26,441円 ( 29,085円 ) | 1日目 |
29,267円 ( 32,194円 ) | 1日目 |
29,267円 ( 32,194円 ) | 1日目 |
27,134円 ( 29,847円 ) | 1日目 |
29,961円 ( 32,957円 ) | 1日目 |
29,961円 ( 32,957円 ) | 1日目 |
25,757円 ( 28,333円 ) | 1日目 |
28,583円 ( 31,441円 ) | 1日目 |
28,583円 ( 31,441円 ) | 1日目 |
27,278円 ( 30,006円 ) | 1日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 1日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 1日目 |
27,971円 ( 30,768円 ) | 1日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 1日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 1日目 |
26,441円 ( 29,085円 ) | 1日目 |
29,267円 ( 32,194円 ) | 1日目 |
29,267円 ( 32,194円 ) | 1日目 |
27,971円 ( 30,768円 ) | 1日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 1日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 1日目 |
28,520円 ( 31,372円 ) | 1日目 |
31,347円 ( 34,482円 ) | 1日目 |
31,347円 ( 34,482円 ) | 1日目 |
26,999円 ( 29,699円 ) | 1日目 |
29,825円 ( 32,808円 ) | 1日目 |
29,825円 ( 32,808円 ) | 1日目 |
28,520円 ( 31,372円 ) | 1日目 |
31,347円 ( 34,482円 ) | 1日目 |
31,347円 ( 34,482円 ) | 1日目 |
28,799円 ( 31,679円 ) | 1日目 |
31,625円 ( 34,788円 ) | 1日目 |
31,625円 ( 34,788円 ) | 1日目 |
29,357円 ( 32,293円 ) | 1日目 |
32,183円 ( 35,401円 ) | 1日目 |
32,183円 ( 35,401円 ) | 1日目 |
30,878円 ( 33,966円 ) | 1日目 |
33,705円 ( 37,076円 ) | 1日目 |
33,705円 ( 37,076円 ) | 1日目 |
ヨーロッパ規格で、片角8度のテーパ採用で高い汎用性を持つツーリングのドリルチャック。
【特長】
・EYツーリングコレットは、欧州でスタンダードタイプのコレットとそのコレットを使用するツールホルダ。
・レゴフィックス社のERコレット、シャブリン社のESXコレットとの互換性がある。
・サイズがΦ19(19mm)までの工具が掴める、42種類と豊富なバリエーションより選択ができる。
【用途】
・ドリル、リーマ等で多くのシャンク径を使用する加工に最適。
・旋盤、専用機等に利用可能。

聖和精機
ドリルチャック(シャンク一体型)


ユキワ精工
EYコレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

日研工作所
NC用ドリルチャック
4通常価格(税別):26,994円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~