17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

TQCホルダ スーパーG1チャック

通常単価(税別)
29,89937,260
税込単価
32,88940,986
通常出荷日:1日目

専用機向けの、二面拘束ツーリングのドリルチャック。【特長】・抜群の高精度で高剛性があり、専用ロッキング...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【専用機に最適なツールホルダ】 TQCホルダは、自動車部品加工のATCを持たない専用機に多く採用されている。スピンドルユニットの短面形状に合わせたアダプタを使用することにより、クイックチェンジ化を実現でき、既存設備にも使用可能。

【専用機に最適なツールホルダ】
TQCホルダは、自動車部品加工のATCを持たない専用機に多く採用されている。スピンドルユニットの短面形状に合わせたアダプタを使用することにより、クイックチェンジ化を実現でき、既存設備にも使用可能。

【工具交換スペースが短くて済む】 TQCホルダは、通常のBTシャンク等のテーパシャンクに比べてショートテーパ設計なので、主軸への挿入部が短く、工具交換スペースが少なくて済む。また、中実シャンクを採用し、ツールがホルダ内に深くもぐるためツーリングの短寸化が可能。

【工具交換スペースが短くて済む】
TQCホルダは、通常のBTシャンク等のテーパシャンクに比べてショートテーパ設計なので、主軸への挿入部が短く、工具交換スペースが少なくて済む。また、中実シャンクを採用し、ツールがホルダ内に深くもぐるためツーリングの短寸化が可能。

【工具交換が簡単にできる】 TQCホルダ専用のスピンドルロッキングパーツを使用することで、ホルダの着脱は六角レンチを120度回転させるだけでクランプ・アンクランプでき、工具交換が簡単に行える。また、スピンドルロッキングパーツは、スチールボールによりホルダ本体をロックするので、主軸の急停止、主軸正逆回転によるタッピング作業等でも、ロックが外れる事がなく安全。 (スピンドルロッキングパーツ別売)。

【工具交換が簡単にできる】
TQCホルダ専用のスピンドルロッキングパーツを使用することで、ホルダの着脱は六角レンチを120度回転させるだけでクランプ・アンクランプでき、工具交換が簡単に行える。また、スピンドルロッキングパーツは、スチールボールによりホルダ本体をロックするので、主軸の急停止、主軸正逆回転によるタッピング作業等でも、ロックが外れる事がなく安全。
(スピンドルロッキングパーツ別売)。

 
 

切削工具の購入本数が減る
ツールホルダによって切削工具の寿命が変わってしまうことはご存じでしょうか。
ユキワ精工の≪スーパーG1チャック≫は、切削工具の購入本数が減ったと評価されているツールホルダです。

性能・試験情報

1本の工具での加工個数が増える
スーパーG1チャックは、総合振れ精度5μm。
工具の振れも最小限にできるので、1本の工具での加工個数は飛躍的にアップします。
・スーパーG1チャック:170個
・従来のホルダ:100個

 

ワーク面粗度が向上する
スーパーG1チャックは、強い剛性を持っています。
横方向の倒れが少ないのでミーリング加工時にワーク面粗度が向上し、ビビりの少なさは段違い。

TQCホルダ スーパーG1チャック 製品特長関連画像1

スーパーG1チャック

TQCホルダ スーパーG1チャック 製品特長関連画像2

他社ミーリングチャック

サイクルタイムの短縮が可能
従来のツールホルダに比べ、剛性も把握力も高いスーパーG1チャック。
回転数・送り速度をあげることが可能になるため、最大56%のサイクルタイム短縮を図ったユーザー様がいます。
時間の節約:最大56%

 

外形図

TQCホルダスーパーG1チャックの寸法図

TQCホルダスーパーG1チャック

 

使用方法・使用事例

使用方法

スピンドルへの取付

フランジ方式 市販のスピンドル形状に合わせたTQCフランジアダプターを製作致します。 上の図は参考事例になります。既存設備に採用が可能で、クイックチェンジ化を実現できます。

フランジ方式
市販のスピンドル形状に合わせたTQCフランジアダプターを製作致します。
上の図は参考事例になります。既存設備に採用が可能で、クイックチェンジ化を実現できます。

直接方式 専用機のスピンドル端にTQCホルダを直接取り付ける方式で、主軸内に皿ばねを組み入れる必要が無く、主軸ベアリングの小径化が可能です。尚、スピンドルノーズは、テーパ基準により「TQC25」と「TQC35」の2種類を規格化しています。

直接方式
専用機のスピンドル端にTQCホルダを直接取り付ける方式で、主軸内に皿ばねを組み入れる必要が無く、主軸ベアリングの小径化が可能です。尚、スピンドルノーズは、テーパ基準により「TQC25」と「TQC35」の2種類を規格化しています。

使用事例

アルミ部品加工

H7公差が一発で出る!

TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例1
TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例2

微細穴加工

「使用してみて精度を実感」

TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例3
TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例4

精密部品加工

「刃持ちが抜群!」

TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例5
TQCホルダ スーパーG1チャック 使用事例6

樹脂加工

「精度の出にくい樹脂で活躍」

 

選定サポート情報

TQCホルダ スーパーG1チャック 選定サポート情報1

スーパーG1チャック
機械の性能を最大限に引き出すツールホルダ

TQCホルダ スーパーG1チャック 選定サポート情報2

スーパーG1チャックアドバンス
JIMTOF2016にて発表!

TQCホルダ スーパーG1チャック 選定サポート情報3

ハイブリッドG1チャック
小型微細細穴加工で威力を発揮!

TQCホルダ スーパーG1チャック 選定サポート情報4

グリーンG1チャック
速くキレイに削れるecoなホルダ

よくあるご質問(FAQ)

特徴について

Q. 一般のツールホルダと何が違うのですか?
A. 1.高い振れ精度、2.高い剛性、3.高い把握力が特徴です。
一般的にツールホルダーに求められる基本性能として、1.高い振れ精度、2.高い剛性、3.高い把握力が挙げられます。スーパーG1チャックは、この要素をバランス良く満たしたツールホルダです。

 

Q. 期待できる効果は何ですか?
A. 様々な面からコストダウンを期待できます。
スーパーG1チャックを使用することで、ワーク面粗度の向上、送りを上げることでサイクルタイムの短縮、1本の工具での加工個数の増加、工具交換回数の削減などが期待出来ます。

 

Q. G1とはどういう意味ですか?
A. 「グレード 1(最高品質)を超える」という想いが込められています。
グレード 1(最高品質)を超える品質を目指してユキワ精工が精密加工の限界に挑んだツールホルダのシリーズです。コレットホルダでは業界初の“総合精度保証”を採用し、マシニングセンタ、タッピングセンタ、NC旋盤、専用機等のツーリングとしてご愛顧いただいております。

 

Q. G1チャックシリーズとは何ですか?
A. スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャック、グリーンG1チャックの3種類のことです
スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャック、グリーンG1チャックの3種類をG1チャックシリーズと言います。コレットは共通のSGコレットを使用します。

 

Q. スーパーG1チャック、ハイブリッドG1チャックとグリーンG1チャックの使い分けは?
A. オールマイティなスーパーG1チャックに対して、ハイブリッドG1チャック・グリーンG1チャックは特化した分野が得意です。
基本的には、全てスーパーG1チャックで対応出来ます。ただし小径穴加工で更に芯振れ精度が要求される場合にはハイブリッドG1チャック、ポケット加工時などのエンドミル加工時で工具に大きい負荷がかかるような場合にはグリーンG1チャックをお勧めします。

 

Q. スーパーG1チャックに変えた場合、どの程度切削条件が上げられますか?
A. 過去の使用例から15%程度の向上は見込めます。
使用機械、切削条件、環境等により変わるため試してみないとわからない部分があります。過去の使用例から見てスーパーG1チャックに変えた場合、15%程度の向上は見込めます。一概には言えませんので、是非サンプルをお試しください。

 

Q. ミーリングチャックとは何が違うのですか?
A. 把握力はミーリングチャックに劣りますが、剛性で勝るスーパーG1チャックはエンドミル横引き加工で威力を発揮します。
コレットチャック方式ではミーリングチャックの把握力には及びませんが、ミーリングチャックの大きな特長は把握力で、肉薄の本体を弾性変形によって刃物をチャッキングするため、剛性は高くありません。このため、エンドミルを横引きした際に工具のビビリが発生します。一方、スーパーG1チャックは、一体構造で剛性が高く、把握力も高いので、エンドミルの横引き加工の際にも工具が倒れず、ワーク面粗度の向上、工具寿命の向上が期待出来ます。

 

Q. どこで製造されていますか?
A. 日本製ですので、安心してお使いいただけます。

 

仕様について

Q. どのような機械で使用できますか?
A. 様々な機械でご使用いただけます。
マシニングセンタ、タッピングセンタ、専用機等でご使用いただけます。

 

Q. 現在使用中の他社ツールホルダとは互換性があるのですか?
A. シャンク部分は互換性がありますが、コレット部分はありません。
シャンク部分につきましては、規格が決まっていますので互換性はありますが、コレット部分については、ツールホルダメーカーが独自の規格で製作していますので、互換性はありません。

 

Q. 他社製コレットを使用することはできますか?
A. 他社製コレットを使用することはできません。
コレットにつきましては、テーパ角度、シングルテーパ、ダブルテーパなどツールホルダメーカーによって違いますので互換性はありません。従いまして、スーパーG1チャックに他社製コレットを使用することは出来ません。

 

Q. 二面拘束シャンクはありますか?
A. 標準品にて二面拘束シャンクがあります。
標準品にてHSKシャンクとBBTシャンクがあります。またユキワ精工の独自規格のTQCホルダという二面拘束タイプもあります。

 

Q. BBTシャンクはありますか?
A. BBTシャンクも扱っております。
BBTシャンクも扱っております。ユキワ精工は、BBTシャンクは大昭和精機殿とのライセンス契約を結んでおります。

 

Q. HSKシャンクはありますか?
A. HSKシャンクも取り扱っております。
HSKシャンクは、標準品でHSK-E25, HSK-E32, HSK-E40, HSK-A40, HSK-A50, HSK-A63 があります。

 

Q. 小径はどこまで出来ますか?
A. φ0.2の実績があります。
コレットホルダにつきましては、特殊製作にて、φ0.2の実績があります。

 

Q. 最高回転数はどのくらいですか?
A.一般的には25,000min-1まで耐用可能です。
一般的には25,000min-1まで耐用可能です。ただし、実際は機械設備の主軸や使用工具、使用条件等により変わりますので、ご使用の環境下での判断となります。

 

Q. 刃先の振れを調整するホルダはありますか?
A. スーパーG1チャックは調整機能が必要ありません。
ユキワ精工には刃先の芯振れ精度を調整できるホルダはありません。刃先の芯振れ精度を調整できるホルダは、刃先部分の精度は安定しますが、ホルダ口元の振れは残ります。スーパーG1チャックは、ホルダ口元から全体の精度が安定していますので、調整機能は必要ありません。

 

Q. センタースルークーラントに対応しますか?
A. センタースルークーラントにも対応します。
クーラントコレットを使用し、センタースルークーラントにも対応します。切削液の供給方式は、刃物スルーCT-SG、サイドスルー(コレットから噴射)ST-SGがありますので、該当のクーラントコレットをご選定ください。

 

使用方法について

Q. 操作方法は難しいですか?
A. 専用スパナでチャック、アンチャックが可能で取り扱いも容易です。
スーパーG1チャックは、SGコレットを使用していますので、専用スパナでチャック、アンチャックが可能で取り扱いも容易です。ツールの着脱に加熱装置などの特殊な機器は必要ありません。

 

Q. ホルダの寿命はどのくらいですか?
A. テーパ部の磨耗痕幅が増えてきたら交換のサインです。
寿命につきましては、お客様の使用頻度により異なります。ホルダは、テーパ部の磨耗痕幅が増えてきたら交換のサインとしてもらうことが良いです。もちろん振れ精度が落ちる傾向にあれば交換してもらった方がよろしいです。

 

Q. コレットの寿命はどのくらいですか?
A. スプリング性がなくなり、開きが無くなるのが交換目安です。
ホルダ同様、使用環境や交換頻度等によっても異なり加工精度によっても使用限界は異なります。またお客様が求める加工精度によっても異なりますが、コレットのスプリング性がなくなり、開きが無くなったら交換してもらったほうがよろしいです。

 

Q. 精度を長期間に渡って維持するにはどうしたらよいですか?
A. 日頃の手入れが大切です。
一般的にコレットのスリ割り部分やコレット挿入部にゴミの付着がある場合がありますので、清掃をよく行っていただく必要があります。日常の手入れを行っていただければ長期間に渡ってご使用いただけます。

開発者からのコメント

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。TQCホルダは、専用機において工具交換等の段取り時間を抑えることを目的に作られた製品です。SGCタイプは精度、剛性、把握力を高い水準で備えたツーリングです。専用機の設計の際は是非一度ご検討ください。

ユキワ精工のツーリングは総合5μm保証の超高精度を誇るスーパーG1チャック、ベストセラーを続けるニュードリルミルチャック、小径エンドミル加工用のペンシルミルチャックと、オンリーワンの技術力を誇るコレットチャックを生かしたツーリングシステムが特徴です。 中でもスーパーG1『グレード 1』(最高品質)を超える品質を目指してユキワ精工が精密加工の限界に挑んだ結晶です。加工技術の粋を尽くし生まれた、ユキワ精工のシンボルともいえる製品で、ツールホルダでは業界初の"総合精度保証"を採用し、ツーリング業界に新たな歴史を刻みました。

ユキワ精工が製造・販売しているスーパーG1チャックは、徹底した品質管理を行っています。 出荷している全数に対し「総合芯振れ精度5μm以内」はもとより、テーパーの出入り、面粗さ等はバラツキが最小限になるように製造しています。これは、他のG1チャックシリーズも同様に製造されています。 過剰精度ではないか?との声もある中で製造現場がこだわっている理由は、ユキワ精工のスーパーG1チャックを使用して頂くお客様全員に「ユキワのG1チャックを使って良かったぁ」と喜んで頂く事を目標にしているからです。 営業マンから「初めてG1を使ってもらったお客様に喜んでもらえたよ」と報告があった時は、現場の作業者に伝え、更なる製造活動の糧としています。今後も、G1チャックを使ってもらえるお客様の生産活動のお手伝いが出来る様に、とことん品質にこだわった製品を製造すべく、日々頑張っていきます。

他社製品カタログで、振れ精度がスーパーG1チャック以上の表記が見られます。皆さん、数字に振り回されているのでは?スーパーG1チャック、『計測ポイント』が全然違います。スーパーG1チャックではテーパーから4d先が測定位置。他社さんは端面から4d先端、あるいは先端、中にはホルダの精度表示がないものもあります。そのような中で、「突き詰めた」ユーザーはコレットを追い求めていくという傾向があるように私は感じております。「コレットを絞ることにより精度の安定力がなくなる」、「シュリンクではなくコレットで精度を、芯を出して使う」、また、「コレットの締め代もある意味必要なくなってくる」と、刃物のエンドミルシャンク化への傾向も加え、スーパーG1チャックが脚光を浴びつつあります。現場に入ると『表向き』の現状とはまた別に、例えばリーマ加工が上手くいかない…バニシングツール一発で精度を上げないといけない…といったような、実は…といった『何か』が絶対にあります。「へ~、ツーリングってこんなに精度の違いがあるの?」と言われることもしばしばです。加工をとことん突き詰めたいユーザー様へスーパーG1チャックをどんどんPRしてゆきたいですね。

ユキワ精工の工場内には職人が多く、開発のための試作をお願いしたものは否が応でも叶えてくれます。私が製造に寄せる信頼こそがスーパーG1チャック、そして、特長ある「スーパーG1コレット」を生み出しています。スーパーG1チャックの中でも今、ユーザー様から要望が多く評価も高いものが小径穴加工です。開発当初はエンドミルを使っての横引き加工が開発の目的だったとの背景もあり、SGコレットは両角1/10テーパと突き出し量の小さいダブルテーパにより、精度の安定と高把握力を実現しています。また、ロックナットにも工夫がなされるなど、理想的な設計が凝らされております。焼きばめホルダが台頭する中、ドリル形状が「エンドミルシャンク化」の傾向があり、今後はスーパーG1チャックのニーズの高まりが期待できます。また、現状では「ココこそはスーパーG1チャックで!」といった切り札的存在としてご使用されているケースが多いですが、スーパーG1チャックをお使いになられることで、お客様の製品の品質向上や工具費の寿命向上によるコストダウンに寄与できれば嬉しいです。また私としては、スーパーG1コレットをユキワ精工のベースコレットにして、お客様のニーズに応えられるような商品を開発してゆきます!

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

適合スパナ・レンチ

ホルダ長さ L

(mm)

ナット径D1

(mm)

全長

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

適合コレット

ナット長さL3

(mm)

D4

(mm)

最小発注数量
1.0以上
8.0以下
837-7144
FS26
30
26
52
40
25
5
22
SG8
12.3
12.0
1個
2.0以上
10.0以下
837-7142
FS33
40
31
62
40
25
10
22
SG10
13.8
12.0
1個
3.0以上
13.0以下
837-7143
FS36
40
36
62
40
25
10
22
SG12
14.5
12.0
1個
2.0以上
10.0以下
837-7149
FS33
40
31
70
56
35
10
30
SG10
13.8
16.8
1個
3.0以上
13.0以下
837-7150
FS36
40
36
70
56
35
10
30
SG12
14.5
16.8
1個
3.0以上
16.0以下
837-7151
FS42
45
42
75
56
35
10
30
SG16
15.5
16.8
1個
3.0以上
20.0以下
837-7152
FS50
50
50
80
56
35
13
30
SG20
18.0
16.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
1日目
31,680
( 34,848 )
1日目
33,075
( 36,383 )
1日目
33,480
( 36,828 )
1日目
34,470
( 37,917 )
1日目
35,190
( 38,709 )
1日目
37,260
( 40,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用機向けの、二面拘束ツーリングのドリルチャック。
【特長】
・抜群の高精度で高剛性があり、専用ロッキングパーツでツールのクイックチェンジができる。
・ホルダの端面を主軸の端面に密着しているので、Z方向の寸法精度に優れている。
・ショートテーパ設計で、工具交換スペースも小さく機械を小型化することが可能。
【用途】
・簡単にツーリングを交換できる専用機に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TQCホルダ スーパーG1チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクイックチェンジに必要な専用工具はありますか。
A
ツーリングをクランプする専用のロッキングパーツは6角レンチで動作させる事が出来ますので、専用の工具等は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TQCホルダ スーパーG1チャック
BTシャンク CNCキーレスドリルチャック
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
TQCホルダ ニュードリルミルチャック
BT40 スーパーG1チャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格29,899-33,253 -20,520 -19,693 -29,899 -27,270 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
特長1コレット、フックスパナは別途ご注文下さい。BTシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に:回転中・切削中の脱落防止のため、従来技術のテーパホルダB型とチャックがしっかりと締結されています。振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。アベレージ0.03mm以下。振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。アベレージ0.03mm以下。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング