17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

TQCホルダ ニュードリルミルチャック

通常単価(税別)
29,89938,340
税込単価
32,88942,174
通常出荷日:1日目

専用機用ツーリングとして十分な実績を持つ二面拘束ツーリングのドリルチャック。【特長】・ホルダの端面を主...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Vフランジタイプ(写真参照)
【専用機に最適なツールホルダ】 TQCホルダは、自動車部品加工のATCを持たない専用機に多く採用されている。スピンドルユニットの短面形状に合わせたアダプタを使用することにより、クイックチェンジ化を実現でき、既存設備にも使用可能。

【専用機に最適なツールホルダ】
TQCホルダは、自動車部品加工のATCを持たない専用機に多く採用されている。スピンドルユニットの短面形状に合わせたアダプタを使用することにより、クイックチェンジ化を実現でき、既存設備にも使用可能。

【工具交換スペースが短くて済む】 TQCホルダは、通常のBTシャンク等のテーパシャンクに比べてショートテーパ設計で、主軸への挿入部が短く、工具交換スペースが少しで済む。 また、中実シャンクを採用し、ツールがホルダ内に深くもぐるためツーリングの短寸化が可能。

【工具交換スペースが短くて済む】
TQCホルダは、通常のBTシャンク等のテーパシャンクに比べてショートテーパ設計で、主軸への挿入部が短く、工具交換スペースが少しで済む。
また、中実シャンクを採用し、ツールがホルダ内に深くもぐるためツーリングの短寸化が可能。

【工具交換が簡単にできる】 TQCホルダ専用のスピンドルロッキングパーツを使用することで、ホルダの着脱は六角レンチを120°回転させるだけでクランプ・アンクランプでき、工具交換が簡単に行える。 また、スピンドルロッキングパーツは、スチールボールによりホルダ本体をロックするため、主軸の急停止、主軸正逆回転によるタッピング作業等でも、ロックが外れる事がなく安全。

【工具交換が簡単にできる】
TQCホルダ専用のスピンドルロッキングパーツを使用することで、ホルダの着脱は六角レンチを120°回転させるだけでクランプ・アンクランプでき、工具交換が簡単に行える。
また、スピンドルロッキングパーツは、スチールボールによりホルダ本体をロックするため、主軸の急停止、主軸正逆回転によるタッピング作業等でも、ロックが外れる事がなく安全。

 

外形図

TQCホルダ ニュードリルミルチャックの寸法図

TQCホルダ ニュードリルミルチャック

 
Vフランジタイプ

Vフランジタイプ

 

使用方法・使用事例

使用方法

フランジ方式。

フランジ方式

市販のスピンドル形状に合わせたTQCフランジアダプターを製作。既存設備に採用が可能で、クイックチェンジ化を実現できる。

直接方式。

直接方式

専用機のスピンドル端にTQCホルダを直接取り付ける方式で、主軸内に皿ばねを組み入れる必要が無く、主軸ベアリングの小径化が可能。なお、スピンドルノーズは、テーパ基準により「TQC25」と「TQC35」の2種類を規格化している。

開発者からのコメント

開発秘話

 

当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。TQCホルダは、専用機において工具交換等の段取り時間を抑えることを目的に作られた製品です。専用機の設計の際は是非一度ご検討ください。

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

適合スパナ・レンチ

ホルダ長さ L

(mm)

ナット径D1

(mm)

全長

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

適合コレット

仕様

ナット長さL3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

最小発注数量
0.5以上
7.0以下
837-7141
FS22
30
22
52
40
25
4
22
YCC7
-
17.5
12.0
-
1個
0.5以上
10.0以下
837-7140
FS33
40
33
62
40
25
9
22
YCC10
-
18.0
12.0
-
1個
0.5以上
10.0以下
837-7146
FS33
40
33
70
56
35
10
30
YCC10
-
18.0
16.8
-
1個
2.0以上
16.0以下
837-7147
FS42
45
42
75
56
35
10
30
YCC16
-
21.0
16.8
-
1個
3.0以上
20.0以下
837-7148
FS52
50
52
80
56
35
10
30
YCC20
-
23.0
16.8
-
1個
0.5以上
10.0以下
837-7154
FS33
65
33
95
47
56
18
30
YCC10
Vフランジタイプ
18.0
35
16.8
1個
2.0以上
16.0以下
837-7155
FS42
70
42
100
47
56
18
30
YCC16
Vフランジタイプ
21.0
35
16.8
1個
3.0以上
20.0以下
837-7156
FS52
70
52
100
47
56
18
30
YCC20
Vフランジタイプ
23.0
35
16.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
1日目
31,680
( 34,848 )
1日目
33,480
( 36,828 )
1日目
35,190
( 38,709 )
1日目
37,260
( 40,986 )
1日目
34,650
( 38,115 )
1日目
36,270
( 39,897 )
1日目
38,340
( 42,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用機用ツーリングとして十分な実績を持つ二面拘束ツーリングのドリルチャック。
【特長】
・ホルダの端面を主軸の端面に密着するので、Z方向の寸法精度に優れている。
・ショートテーパ設計で、工具交換スペースも小さく機械を小型化することも可能。
・専用ロッキングパーツでツールのクイックチェンジが可能。
・抜群の高精度・高剛性、工具交換のスペースが最小で済む。
【用途】
・簡単にツーリングを交換できる専用機等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TQCホルダ ニュードリルミルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクイックチェンジに必要な専用工具はありますか。
A
ツーリングをクランプする専用のロッキングパーツは6角レンチで動作させる事が出来ますので、専用の工具等は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TQCホルダ ニュードリルミルチャック
TQCホルダ スーパーG1チャック
アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック
ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格29,899-29,899 -14,454 -14,554 -10,989 -12,155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング