17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)

通常単価(税別)
47,43051,840
税込単価
52,17357,024
通常出荷日:3日目

高い汎用性を持つツーリングのスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

画期的!1個のコレットが1mmのチャッキング能力、そして高精度、精密加工の新時代を拓くニュードリルミルチャックシステム

 
【高圧クーラントに対応します!】
ニュードリルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応します。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切屑スピードの向上、刃物摩耗の低減、品質の安定向上などが図れます(クーラントシールスクリュ別売)。
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット) 商品特長仕様関連画像1
【タップホルダとして使用が可能です!】
主軸の回転とおくりが同期化されたマニシングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっております。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能です。
チェック型番被削機
軽合金アルミニウム鋳物FC30相当鉄S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る以上トルクが発生した場合。
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

仕様表

型番シャンク径本体ツカミ能力セット内容
S-S20-NDC10-145200.5~10本体1個S20-NDC10-145<全長145mm>
ドリルミルコレット8個YCC10-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10各1個
スパナ1個FS33
S-S25-NDC13-135250.5~13本体1個S25-NDC13-135<全長135mm>
ドリルミルコレット8個YCC13-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12各1個
スパナ1個FS36
S-S32-NDC13-130320.5~13本体1個S32-NDC13-130<全長130mm>
ドリルミルコレット8個YCC13-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12各1個
スパナ1個FS36
S-ST20-NDC10-100200.5~10本体1個ST20-NDC10-100<全長100mm>
ドリルミルコレット8個YCC10-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10各1個
スパナ1個FS33
S-ST25-NDC13-125250.5~13本体1個ST25-NDC13-125<全長125mm>
ドリルミルコレット8個YCC13-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12各1個
スパナ1個FS36
S-ST32-NDC13-125320.5~13本体1個ST32-NDC13-125<全長125mm>
ドリルミルコレット8個YCC13-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12各1個
スパナ1個FS36
  • ※ S-S型はサイドロック用チャック本体を組み込んだセット。
  • ※ S-ST型はミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセット。

開発秘話

 

弊社はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。
是非お試しください。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク形状

主軸・シャンク種類

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

トラスココード

シャンク部外径

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
-
20
10.0以下
837-7105
20
本体:1個・S20-NDC10-145(全長145mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC10-3、4、5、6、7、8、9、10(各1個)/スパナ:1個・FS33
1個
-
-
25
13.0以下
837-7106
25
本体:1個・S25-NDC13-135(全長135mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12(各1個)/スパナ:1個・FS36
1個
-
-
32
13.0以下
837-7107
32
本体:1個・S32-NDC13-130(全長130mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12(各1個)/スパナ:1個・FS36
1個
ST(ストレートシャンク)
ST
20
10.0以下
837-7114
20
本体:1個・ST20-NDC10-100(全長100mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC10-3、4、5、6、7、8、9、10(各1個)/スパナ:1個・FS33
1個
ST(ストレートシャンク)
ST
25
13.0以下
837-7115
25
本体:1個・ST25-NDC13-125(全長125mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12(各1個)/スパナ:1個・FS36
1個
ST(ストレートシャンク)
ST
32
13.0以下
837-7116
32
本体:1個・ST32-NDC13-125(全長125mm)/ドリルミルコレット:8個・YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12(各1個)/スパナ:1個・FS36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,430
( 52,173 )
3日目
51,840
( 57,024 )
3日目
51,840
( 57,024 )
3日目
47,430
( 52,173 )
3日目
51,840
( 57,024 )
3日目
51,840
( 57,024 )
3日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングのスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応可能。
・ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」は追随を許さない高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。
【用途】
・多品種少量生産がメインで、多くの刃物を扱う場合に利用可能。
・小径エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)
ストレートシャンクドリルチャック
キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック
キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)
HSK/ドリルチャック SLC
メーカーユキワ精工日研工作所VERTEXユキワ精工VERTEXWINWELL JAPAN
通常価格47,430-8,06919,024 -27,72027,013 --
通常出荷日3日目2日目4日目1日目4日目お見積り
最小把握径(mm)0.5以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング