17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

通常単価(税別)
15,44418,589
税込単価
16,98820,448
通常出荷日:1日目

高い汎用性を持つツーリングのスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1個のコレットで1mmのチャッキング能力

ニュードリルミルチャックは、YCCドリルミルコレットを使用して工具を把握できる。YCCコレットは、口径サイズにより1個のコレットで最大1mmまで絞り込んでツールを把握できるので、工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備してもらえればOK。

高圧クーラントに対応できる

ニュードリルミルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切削スピードの向上、刃物磨耗の低減、品質の安定向上などが図れる(クーラントシールスクリュ別売)。

タップホルダとして使用が可能

主軸の回転と送りが同期化されたマシニングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっている。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能。
チェック型番被削機
軽合金
アルミニウム
鋳物
FC30相当

S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る異常トルクが発生した場合。

  • M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
  • M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

シール付き長さ調節ネジについて

オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックは、シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能。小径油穴付ドリルにも対応出来る。

オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックは、シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能。小径油穴付ドリルにも対応出来る。

外形図

外形図

型番ネジサイズ適合する本体
ASMC15M15NDC13
ASMC18M18NDC16
ASMC22M22NDC20

 

外形図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

注意・禁止事項

  • 工具シャンク径6mm未満の場合は、クーラント供給不可です。
  • クーラントスールスクリュは、セット出来ません。
  • コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発秘話

 

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

シャンク部外径

(mm)

重量

(g)

適合スパナ・レンチ

全長

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

適合コレット

スパナ掛け巾H

(mm)

ナット外径D2

(mm)

シャンク長さL2

(mm)

シャンク長さL3

(mm)

シール付き長さ調整ネジ

最小発注数量
-
13.0以下
837-7015
25
400
FS36
100
8
40
YCC13
27
36
58
42
g:M15×1.5/型番:ASMC15
1個
-
13.0以下
837-7016
32
500
FS36
105
17
48.5
YCC13
27
36
80.5
24.5
g:M15×1.5/型番:ASMC15
1個
2.0以上
16.0以下
837-7017
32
600
FS42
115
7
40
YCC16
32
42
62
53
g:M18×1.5/型番:ASMC18
1個
2.0以上
16.0以下
837-7018
40
900
FS42
120
17
56
YCC16
32
42
93
27
g:M18×1.5/型番:ASMC18
1個
3.0以上
20.0以下
837-7019
40
1000
FS52
130
7
45
YCC20
41
52
72
58
g:M22×1.5/型番:ASMC22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,444
( 16,988 )
1日目
15,444
( 16,988 )
1日目
16,632
( 18,295 )
1日目
16,632
( 18,295 )
1日目
18,589
( 20,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングのスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに対応。
・シール付長さ調整ねじ。
・水溶性及び油性切削液に強いウレタン端面シール付長さ調整ねじを組込んでおりますので、給油圧力をロスする事なく、加工する事が出来ます。
・5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが出来ますので、小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
【用途】
・旋盤でセンタースルー加工等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
旋盤用ストレートシャンク EYチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(標準セット)
NC用ドリルチャック
ストレートシャンク EYチャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工日研工作所ユキワ精工
通常価格15,444-10,989 -11,782 -47,430 -26,994 -11,782 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング