17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

通常単価(税別)
12,27617,128
税込単価
13,50418,841
通常出荷日:1日目~3日目

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

画期的!1個のコレットが1mmのチャッキング能力、そして高精度、精密加工の新時代を拓くニュードリルミルチャックシステム

 
【高圧クーラントに対応します!】
ニュードリルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応します。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切屑スピードの向上、刃物摩耗の低減、品質の安定向上などが図れます(クーラントシールスクリュ別売)。
引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック 商品特長仕様関連画像1
【タップホルダとして使用が可能です!】
主軸の回転とおくりが同期化されたマニシングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっております。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能です。
チェック型番被削機
軽合金アルミニウム鋳物FC30相当鉄S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る以上トルクが発生した場合。
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

 

外形図

引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図1

M2M-NDC7S-45, M3M-NDC10-50, M3M-NDC13-50, M4M-NDC16-55

引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図2

M4M-NDC13-45

引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック 外形図3

M4M-NDC20-70

注意・禁止事項

・工具シャンク径6mm未満の場合は、クーラント供給不可です。
・クーラントシールスクリュは、セット出来ません。
・コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発者からのコメント

 

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合スパナ・レンチ

全長

(mm)

基準径からの長さL1

(mm)

モールステーパ

適合コレット

スパナ掛け巾H

(mm)

ナット外径D

(mm)

H部外径φ/長さ

(mm)

引きねじg

最小発注数量
2
-
7.0以下
837-6775
150
FS22
109
45
MT2
YCC7
19
22
外径(φ):22/長さ:11
M10×1.5
1個
3
-
10.0以下
837-6779
350
FS33
131
50
MT3
YCC10
24
33
外径(φ):29/長さ:12
M12×1.75
1個
3
-
13.0以下
837-6780
340
FS36
131
50
MT3
YCC13
27
36
外径(φ):31/長さ:13
M12×1.75
1個
4
-
13.0以下
837-6783
560
FS36
147.5
45
MT4
YCC13
27
36
外径(φ):31/長さ:13
M16×2
1個
4
2.0以上
16.0以下
837-6784
640
FS42
157.5
55
MT4
YCC16
32
42
外径(φ):38/長さ:18.5
M16×2
1個
4
3.0以上
20.0以下
837-6785
950
FS52
172.5
70
MT4
YCC20
41
52
外径(φ):48/長さ:20
M16×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,276
( 13,504 )
3日目
13,960
( 15,356 )
1日目
15,048
( 16,553 )
3日目
15,048
( 16,553 )
1日目
16,534
( 18,187 )
1日目
17,128
( 18,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに適合できる。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備できればOK。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・購入するコレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・多くの刃物を扱う際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック
タング式MTシャンク ニュードリルミルチャック
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
BTシャンク CNCキーレスドリルチャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工トラスコ中山ユキワ精工ユキワ精工
通常価格12,276-12,155 -19,693 -17,006 -10,989 -33,253 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
主軸・シャンク形状MT(モールステーパ)MT(モールステーパ)MT(モールステーパ)MT(モールステーパ)ST(ストレートシャンク)BT
主軸・シャンク種類MTMTMTMTSTBT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング