ツール用品技術窓口
高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...
詳細を確認
画期的!1個のコレットが1mmのチャッキング能力、そして高精度、精密加工の新時代を拓くニュードリルミルチャックシステム

| チェック型番 | 被削機 | ||
|---|---|---|---|
| 軽合金アルミニウム | 鋳物FC30相当 | 鉄S50C相当 | |
| NDC10型 | M12 | M12 | M12 |
| NDC13型 | M16 | M16 | M16 |
| NDC16型 | M20 | M16 | M16 |
| NDC20型 | M24 | M16 | M16 |
タップ加工中に、タップ破損に至る以上トルクが発生した場合。
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

JT0-NDC5-35, JT1-NDC5-45

JT1-NDC7S-60, JT2S-NDC10-70, JT6-NDC13-80, JT6-NDC16-85
ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,108円 ( 21,019円 ) | 1日目 |
19,108円 ( 21,019円 ) | 1日目 |
14,554円 ( 16,009円 ) | 1日目 |
16,534円 ( 18,187円 ) | 1日目 |
18,316円 ( 20,148円 ) | 1日目 |
20,196円 ( 22,216円 ) | 1日目 |
高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに適用できる。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備できればOK。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・コレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・ボール盤でより高い精度の加工等に利用可能。

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック

ユキワ精工
ドリルミルコレット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円

ユキワ精工
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
5通常価格(税別):19,693円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

ユキワ精工
スーパーキーレスドリームチャック
0通常価格(税別):25,754円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~