ツール用品技術窓口
高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...
詳細を確認
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
ニュードリルミルチャックは、YCCドリルミルコレットを使用して工具を把握できる。YCCコレットは、口径サイズにより1個のコレットで最大1mmまで絞り込んでツールを把握できるので、工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備してもらえればOK。
高圧クーラントに対応できる


タップホルダとして使用が可能
| チェック型番 | 被削機 | ||
|---|---|---|---|
| 軽合金 アルミニウム | 鋳物 FC30相当 | 鉄 S50C相当 | |
| NDC10型 | M12 | M12 | M12 |
| NDC13型 | M16 | M16 | M16 |
| NDC16型 | M20 | M16 | M16 |
| NDC20型 | M24 | M16 | M16 |
タップ加工中に、タップ破損に至る異常トルクが発生した場合。

寸法図1

寸法図2
ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,424円 ( 19,166円 ) | 1日目 |
14,454円 ( 15,899円 ) | 1日目 |
14,454円 ( 15,899円 ) | 1日目 |
15,048円 ( 16,553円 ) | 1日目 |
15,048円 ( 16,553円 ) | 1日目 |
15,048円 ( 16,553円 ) | 1日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 1日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 1日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 1日目 |
19,504円 ( 21,454円 ) | 1日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 1日目 |
19,504円 ( 21,454円 ) | 1日目 |
19,504円 ( 21,454円 ) | 1日目 |
21,088円 ( 23,197円 ) | 1日目 |
高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに適用できる。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備できればOK。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・購入するコレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・多くの刃物を扱う際に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円

ユキワ精工
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
5通常価格(税別):19,693円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

ユキワ精工
スーパーキーレスドリームチャック
0通常価格(税別):25,754円~

MUSTTOOL
QCドリルチャック
0通常価格(税別):3,614円

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~