17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)

通常単価(税別)
11,37920,196
税込単価
12,51722,216
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

画期的!1個のコレットが1mmのチャッキング能力、そして高精度、精密加工の新時代を拓くニュードリルミルチャックシステム

 
【高圧クーラントに対応します!】
ニュードリルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応します。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切屑スピードの向上、刃物摩耗の低減、品質の安定向上などが図れます(クーラントシールスクリュ別売)。
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用) 商品特長仕様関連画像1
【タップホルダとして使用が可能です!】
主軸の回転とおくりが同期化されたマニシングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっております。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能です。
チェック型番被削機
軽合金アルミニウム鋳物FC30相当鉄S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る以上トルクが発生した場合。
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

 

外形図

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用) 外形図1

S20-NDC7S-105, S20-NDC7S-135を除く

 
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用) 外形図2

S20-NDC7S-105, S20-NDC7S-135

注意・禁止事項

  • クーラントスールスクリュは、セット出来ません。
  • コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発者からのコメント

 

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

トラスココード

重量

(g)

使用スパナ

D2

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

D1h6

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
7.0以下
-
0.5~7
85
22
YCC7
422-3047
120
FS22
22
85
50
35
16
10
1個
16
7.0以下
-
0.5~7
115
22
YCC7
422-3039
150
FS22
22
115
80
35
16
10
1個
20
7.0以下
-
0.5~7
105
22
YCC7
-
200
FS22
22
105
70
35
20
10
1個
20
7.0以下
-
0.5~7
135
22
YCC7
-
270
FS22
22
135
100
35
20
10
1個
20
10.0以下
-
0.5~10
115
33
YCC10
170-4265
280
FS33
33
115
75
40
20
10
1個
20
10.0以下
-
0.5~10
145
33
YCC10
170-4273
330
FS33
33
145
105
40
20
10
1個
20
13.0以下
-
0.5~13
115
36
YCC13
-
270
FS36
36
115
70
45
20
10
1個
20
13.0以下
-
0.5~13
145
36
YCC13
-
300
FS36
36
145
100
45
20
10
1個
25
10.0以下
-
0.5~10
125
33
YCC10
422-3098
420
FS33
33
125
85
40
25
10
1個
25
13.0以下
-
0.5~13
135
36
YCC13
170-4281
420
FS36
36
135
90
45
25
10
1個
25
13.0以下
-
0.5~13
165
36
YCC13
170-4290
500
FS36
36
165
120
45
25
10
1個
25
16.0以下
2.0以上
2.5~16
130
42
YCC16
422-3101
440
FS42
42
130
80
50
25
10
1個
32
13.0以下
-
0.5~13
130
36
YCC13
170-4303
640
FS36
36
130
90
40
32
10
1個
32
13.0以下
-
0.5~13
160
36
YCC13
170-4311
790
FS36
36
160
120
40
32
10
1個
32
16.0以下
2.0以上
2.5~16
140
42
YCC16
422-3110
670
FS42
42
140
95
45
32
10
1個
32
16.0以下
2.0以上
2.5~16
180
42
YCC16
422-3128
850
FS42
42
180
135
45
32
10
1個
40
-
3.0以上
3.5~20
165
52
YCC20
422-3136
1240
FS52
52
165
110
55
40
10
1個
42
-
3.0以上
3.5~20
165
52
YCC20
422-3144
1340
FS52
52
165
110
55
42
10
1個
42
-
5.0以上
5~25
180
62
YCC25
-
1610
FS62
62
180
110
70
42
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,379
( 12,517 )
2日目
11,379
( 12,517 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
12,127
( 13,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,127
( 13,340 )
1日目
13,168
( 14,485 )
1日目
13,168
( 14,485 )
1日目
12,869
( 14,156 )
1日目
13,242
( 14,566 )
1日目
13,242
( 14,566 )
1日目
14,457
( 15,903 )
1日目
13,242
( 14,566 )
1日目
13,242
( 14,566 )
1日目
14,457
( 15,903 )
1日目
14,457
( 15,903 )
1日目
16,534
( 18,187 )
1日目
16,534
( 18,187 )
1日目
20,196
( 22,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントの適用できる。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備でいい。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・サイドロック用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST32
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST42
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機
通常価格11,379-21,871 -21,87121,871 -25,92010,036 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング