17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

BT40/BT50 ニュードリルミルチャック

通常単価(税別)
27,69345,279
税込単価
30,46249,807
通常出荷日:1日目~4日目

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。 【特長】・片角7度テーパの採用で把握...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BT40/BT50 ニュードリルミルチャック 製品特長・仕様01

ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、MAS規格に基づいて製作している。

 

1個のコレットで1mmのチャッキング能力

ニュードリルミルチャックは、YCCドリルミルコレットを使用して工具を把握できる。YCCコレットは、口径サイズにより1個のコレットで最大1mmまで絞り込んでツールを把握できるので、工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備してもらえればOK。

 

高圧クーラントに対応できる

ニュードリルミルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、7.0MPa(70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応。高圧クーラントを使用し加工を行うことで、切屑排出、切削スピードの向上、刃物磨耗の低減、品質の安定向上などが図れる(クーラントシールスクリュ別売)。
 

タップホルダとして使用が可能

主軸の回転と送りが同期化されたマシニングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、ツールホルダーを使用する事が多くなっている。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までのタップを掴み、加工する事が可能。
チェック型番被削機
軽合金
アルミニウム
鋳物
FC30相当

S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る異常トルクが発生した場合。

  • M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
  • M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

 

外形図

BT40/BT50 ニュードリルミルチャック 外形図01

寸法図1

BT40/BT50 ニュードリルミルチャック 外形図02

寸法図2

注意・禁止事項

  • コレット、スパナ、長さ調整ねじ、クーラントシールスクリュ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発者からのコメント

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合スパナ・レンチ

ホルダ長さ L

(mm)

全長

(mm)

テーパ

(mm)

適合コレット

ナット外径D

(mm)

クーラントシールスクリュ

長さ調整ネジ

長さ調節ネジg

(mm)

長さ調節ネジℓ 最大

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
-
7.0以下
837-7134
1100
FS26
60
125.4
BT40 7/24
YCC7
25
CSH7
APM7-2
M8×0.75
45
-
1個
40
-
10.0以下
208-5887
1100
FS33
60
125.4
BT40 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
10
1個
40
-
10.0以下
208-5895
1300
FS33
90
155.4
BT40 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
10
1個
40
-
10.0以下
208-5909
1500
FS33
120
185.4
BT40 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
10
1個
40
-
13.0以下
208-5917
1200
FS36
75
140.4
BT40 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
10
1個
40
-
13.0以下
208-5925
1400
FS36
105
170.4
BT40 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
10
1個
40
-
13.0以下
208-5933
1600
FS36
135
200.4
BT40 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
10
1個
40
2.0以上
16.0以下
837-7125
1200
FS42
75
140.4
BT40 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
40
2.0以上
16.0以下
837-7123
1500
FS42
105
170.4
BT40 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
40
2.0以上
16.0以下
837-7124
1800
FS42
135
200.4
BT40 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
40
3.0以上
20.0以下
837-7128
1300
FS52
75
140.4
BT40 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
40
3.0以上
20.0以下
837-7126
1800
FS52
105
170.4
BT40 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
40
3.0以上
20.0以下
837-7127
2200
FS52
135
200.4
BT40 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
40
5.0以上
-
837-7131
1300
FS62
75
140.4
BT40 7/24
YCC25
62
-
APM20-2
M22×1.5
70
-
1個
40
5.0以上
-
837-7129
2000
FS62
105
170.4
BT40 7/24
YCC25
62
CSH25
APM25-2
M27×1.5
80
-
1個
40
5.0以上
-
837-7130
2600
FS62
135
200.4
BT40 7/24
YCC25
62
CSH25
APM25-2
M27×1.5
80
-
1個
40
5.0以上
-
837-7132
2000
FS76
105
170.4
BT40 7/24
YCC32
76
-
APM20-2
M22×1.5
70
-
1個
40
5.0以上
-
837-7133
2500
FS76
135
200.4
BT40 7/24
YCC32
76
CSH32
APM25-2
M35×1.5
80
-
1個
50
-
10.0以下
837-7137
3800
FS33
90
191.8
BT50 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
-
1個
50
-
10.0以下
837-7135
4000
FS33
120
221.8
BT50 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
-
1個
50
-
10.0以下
837-7136
4200
FS33
150
251.8
BT50 7/24
YCC10
33
CSH10
APM10-2
M12×1.5
45
-
1個
50
-
13.0以下
837-6460
3900
FS36
90
191.8
BT50 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
-
1個
50
-
13.0以下
837-7138
4000
FS36
120
221.8
BT50 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
-
1個
50
-
13.0以下
837-7139
4200
FS36
150
251.8
BT50 7/24
YCC13
36
CSH13
APM13-2
M15×1.5
43
-
1個
50
2.0以上
16.0以下
837-6461
4000
FS42
105
206.8
BT50 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
50
2.0以上
16.0以下
837-6462
4300
FS42
135
236.8
BT50 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
50
2.0以上
16.0以下
837-6463
4600
FS42
165
266.8
BT50 7/24
YCC16
42
CSH16
APM16-2
M18×1.5
60
-
1個
50
3.0以上
20.0以下
837-6464
4200
FS52
105
206.8
BT50 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
50
3.0以上
20.0以下
837-6465
4600
FS52
135
236.8
BT50 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
50
3.0以上
20.0以下
837-6466
5100
FS52
165
266.8
BT50 7/24
YCC20
52
CSH20
APM20-2
M22×1.5
60
-
1個
50
5.0以上
-
837-6467
4400
FS62
105
206.8
BT50 7/24
YCC25
62
CSH25
APM25-2
M27×1.5
80
-
1個
50
5.0以上
-
837-6468
5000
FS62
135
236.8
BT50 7/24
YCC25
62
CSH25
APM25-2
M27×1.5
80
-
1個
50
5.0以上
-
837-6469
5600
FS62
165
266.8
BT50 7/24
YCC25
62
CSH25
APM25-2
M27×1.5
80
-
1個
50
5.0以上
-
837-6470
4500
FS76
105
206.8
BT50 7/24
YCC32
76
CSH32
APM32
M35×1.5
95
-
1個
50
5.0以上
-
837-6471
5500
FS76
135
236.8
BT50 7/24
YCC32
76
CSH32
APM32
M35×1.5
95
-
1個
50
5.0以上
-
837-6472
6400
FS76
165
266.8
BT50 7/24
YCC32
76
CSH32
APM32
M35×1.5
95
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,693
( 30,462 )
1日目
28,665
( 31,532 )
1日目
29,906
( 32,897 )
4日目
31,579
( 34,737 )
1日目
29,363
( 32,299 )
1日目
30,746
( 33,821 )
1日目
32,265
( 35,492 )
1日目
29,899
( 32,889 )
1日目
31,572
( 34,729 )
1日目
32,958
( 36,254 )
1日目
31,986
( 35,185 )
1日目
33,372
( 36,709 )
1日目
34,758
( 38,234 )
1日目
34,758
( 38,234 )
1日目
36,135
( 39,749 )
1日目
37,665
( 41,432 )
1日目
37,665
( 41,432 )
1日目
39,042
( 42,946 )
1日目
33,786
( 37,165 )
1日目
35,307
( 38,838 )
1日目
36,693
( 40,362 )
1日目
34,614
( 38,075 )
1日目
36,000
( 39,600 )
1日目
37,521
( 41,273 )
1日目
35,307
( 38,838 )
1日目
36,693
( 40,362 )
1日目
38,214
( 42,035 )
1日目
36,693
( 40,362 )
1日目
38,214
( 42,035 )
1日目
39,600
( 43,560 )
1日目
39,600
( 43,560 )
1日目
40,986
( 45,085 )
1日目
42,507
( 46,758 )
1日目
42,507
( 46,758 )
1日目
43,893
( 48,282 )
1日目
45,279
( 49,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・高剛性、高精度、高圧クーラントに適用できる。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備できればOK。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ振れ精度のバラツキを最少に押えました。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
・ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近性が良好です。
【用途】
・コレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・多くの刃物を扱う際に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT40/BT50 ニュードリルミルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT40/BT50 ニュードリルミルチャック
BT50 スーパーG1チャック
BT40 スーパーG1チャック
BTシャンク CNCキーレスドリルチャック
HSK40A/63A ニュードリルミルチャック
BTシャンク ハイブリッドG1チャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格27,693-33,390 -27,270 -33,253 -31,050 -27,720
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTHSK-ABT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTHSK-ABT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング