17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

HSK40A/63A ニュードリルミルチャック

通常単価(税別)
31,05045,180
税込単価
34,15549,698
通常出荷日:1日目

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。【特長】・片角7度テーパの採用で把握力...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【軸方向の位置決め精度が向上】
二面拘束で、シャンクのフランジ端面と主軸端面とが接触し、軸方向の位置決め精度が向上。また、クランプ時にフランジ端面と主軸端面とが確実に接触するようにシャンクは1/10テーパになっている。

【高速回転に対応】
主軸の高速回転化が進み、30,000rpm以上の回転で切削されるケースが多くなっている。HSKホルダは、テーパシャンク部が中空ですので、工具全体を軽量化でき、高速回転時にスピンドルが拡張しても、中空形状のテーパ部が追従し、高精度を維持。

【高圧クーラントに対応】 特別付属品のクーラントダクトをシャンク内部に取り付ければ、センタースルークーラントが可能。

【高圧クーラントに対応】
特別付属品のクーラントダクトをシャンク内部に取り付ければ、センタースルークーラントが可能。

HSK-Aシャンク参照。

HSK-Aシャンク参照。

 

・1個のコレットで1mmのチャッキング能力!
ニュードリルミルチャックは、YCCドリルミルコレットを使用して工具を把握します。YCCコレットは、口径サイズにより1個のコレットで最大1mmまで絞り込んでツールを把握できますので、工具のシャンク径に応じて、必要最小限のコレットを準備してもらえればOKです。

 
・高圧クーラントに対応します!
ニュードリルミルチャックは、特別付属品のクーラントシールスクリュを使用することで、
7.0MPa (70kg/cm2)までの高圧スピンドルスルークーラントに対応します。高圧クーラントを使用し加工を
行うことで、 切屑排出、切削スピードの向上、刃物磨耗の低減、品質の安定向上などが図れます。
HSK40A/63A ニュードリルミルチャック 高圧クーラント仕様

・タップホルダとして使用が可能です!
主軸の回転と送りが同期化されたマシニングセンタにおけるタップ加工は、高速且つ精度を要するため、 ツールホルダーを使用する事が多くなっております。ニュードリルミルチャックでは、右記の寸法までの タップを掴み、加工する事が可能です。

チェック型番被削機
軽合金
アルミニウム
鋳物
FC30相当

S50C相当
NDC10型M12M12M12
NDC13型M16M16M16
NDC16型M20M16M16
NDC20型M24M16M16

タップ加工中に、タップ破損に至る異常トルクが発生した場合、
・M16以下のタップは、タップがスリップする前に破損します。
・M20以上のタップは、タップ破損前にスリップします。

 

外形図

HSK40A/50A/63Aニュードリルミルチャックの寸法図

HSK40A/50A/63Aニュードリルミルチャック

注意・禁止事項

  • ※ ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、HSK-E規格に基づいて製作しています。
  • ※ コレット、スパナ、長さ調整ねじ、クーラントシールスクリュ、特別付属品につきましては、別途お求めください。

開発者からのコメント

開発秘話

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ニュードリルミルチャックは性能と汎用性の両立をテーマに作られた製品です。是非お試しください。

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合スパナ・レンチ

ホルダ長さ L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

M

(mm)

テーパ

(mm)

適合コレット

D

(mm)

使用するスクリュ

最小発注数量
-
7.0以下
837-6718
300
FS22
60
80
60
30
37.0
M8×0.75
HSK40A 1/10
YCC7
22
CSE7
1個
-
7.0以下
837-6719
400
FS22
90
110
90
35~45
55.0
M8×0.75
HSK40A 1/10
YCC7
22
CSH7
1個
-
10.0以下
837-6712
500
FS33
70
90
70
38
45.0
M12×1.5
HSK40A 1/10
YCC10
33
CSE10
1個
-
10.0以下
837-6713
600
FS33
90
110
90
35~45
50.0
M12×1.5
HSK40A 1/10
YCC10
33
CSH10
1個
-
13.0以下
837-6715
500
FS36
75
95
75
40
49.0
M15×1.5
HSK40A 1/10
YCC13
36
CSE13
1個
-
13.0以下
837-6714
700
FS36
105
125
105
45~55
52.5
M15×1.5
HSK40A 1/10
YCC13
36
CSH13
1個
2.0以上
16.0以下
837-6717
600
FS42
90
110
90
45
53.0
M18×1.5
HSK40A 1/10
YCC16
42
CSE16
1個
2.0以上
16.0以下
837-6716
700
FS42
105
125
105
43~53
61.0
M18×1.5
HSK40A 1/10
YCC16
42
CSH16
1個
-
7.0以下
837-6742
810
FS26
75
107
75
30
37.0
M8×0.75
HSK63A 1/10
YCC7
25
CSE7
1個
-
7.0以下
837-6743
860
FS26
90
122
90
26~45
52.0
M8×0.75
HSK63A 1/10
YCC7
25
CSH7
1個
-
10.0以下
837-6733
870
FS33
75
107
75
35
42.0
M12×1.5
HSK63A 1/10
YCC10
33
CSE10
1個
-
10.0以下
837-6734
950
FS33
90
122
90
35~42
50.5
M12×1.5
HSK63A 1/10
YCC10
33
CSH10
1個
-
13.0以下
837-6736
1050
FS36
90
120
90
40
47.5
M15×1.5
HSK63A 1/10
YCC13
36
CSE13
1個
-
13.0以下
837-6735
1250
FS36
120
152
120
45~55
62.5
M15×1.5
HSK63A 1/10
YCC13
36
CSH13
1個
2.0以上
16.0以下
837-6738
1150
FS42
90
122
90
43
51.0
M18×1.5
HSK63A 1/10
YCC16
42
CSE16
1個
2.0以上
16.0以下
837-6737
1400
FS42
120
152
120
40~60
68.0
M18×1.5
HSK63A 1/10
YCC16
42
CSH16
1個
3.0以上
20.0以下
837-6740
1350
FS52
95
127
95
50
58.5
M22×1.5
HSK63A 1/10
YCC20
52
CSE20
1個
3.0以上
20.0以下
837-6739
1700
FS52
120
152
120
50~65
73.5
M22×1.5
HSK63A 1/10
YCC20
52
CSH20
1個
5.0以上
-
837-6741
1500
FS62
115
147
115
64
74.0
M27×1.5
HSK63A 1/10
YCC25
62
CSE25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,050
( 34,155 )
1日目
33,120
( 36,432 )
1日目
32,220
( 35,442 )
1日目
34,020
( 37,422 )
1日目
33,120
( 36,432 )
1日目
35,010
( 38,511 )
1日目
34,020
( 37,422 )
1日目
36,000
( 39,600 )
1日目
35,460
( 39,006 )
1日目
35,820
( 39,402 )
1日目
36,360
( 39,996 )
1日目
37,530
( 41,283 )
1日目
38,430
( 42,273 )
1日目
40,320
( 44,352 )
1日目
39,420
( 43,362 )
1日目
41,220
( 45,342 )
1日目
41,670
( 45,837 )
1日目
43,470
( 47,817 )
1日目
45,180
( 49,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い汎用性を持つツーリングでスタンダードモデルのドリルチャック。
【特長】
・片角7度テーパの採用で把握力を向上させつつ、締代を確保できる。
・豊富なシャンク形状と、アクセサリーで様々な加工に対応が可能。
・YCCドリルミルコレットを使用し、口径サイズにより最大1mmまで絞り込んでツールを把握できます。
・ホルダ本体コレット挿入部の肉厚が厚く剛性に優れ、かつ精度のバラツキを最小に押さえました。
・HSKシャンクホルダは、二面拘束で端面密着により横送りで剛性が高い構造。
・加工時のビビリを抑え、刃物寿命や仕上げ面精度を向上させている。
・ホルダ外径部を研削することにより、バランスも良好です。
・クーラントシールスクリュをセットし、7.0MPaまでの高圧・スピンドルクーラントに対応します。
【用途】
・コレットの数を少なく抑えたい場合に最適。
・多くの刃物を扱う際に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSK40A/63A ニュードリルミルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締め代はどれくらいありますか。
A
ヨーロッパ規格であるERタイプと同等です。一部例外もありますが、呼び径の-1.0mmの締め代がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSK40A/63A ニュードリルミルチャック
HSK40A/63A スーパーG1チャック
モールステーパホルダA型・HSKタイプ
MTA モールステーパーホルダA型
HSK40E スーパーG1チャック
モールステーパホルダA型 BTシリーズ
メーカーユキワ精工ユキワ精工聖和精機マンヨーツールユキワ精工聖和精機
通常価格31,050-33,120 -14,94115,209 -28,899 -10,060 -
通常出荷日1日目1日目3日目5日目1日目3日目〜
主軸・シャンク形状HSK-AHSK-AHSK-ABTHSK-EBT
主軸・シャンク種類HSK-AHSK-AHSK-ABTHSK-EBT

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング