17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が79型番あります。

SGコレット

通常単価(税別)
5,3479,180
税込単価
5,88210,098
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

・スーパーG1チャック用。・コレット呼び径に対して、-0.1mmまではチャックできます。・最小発注数量...

詳細を確認
未確定:候補が79型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SGコレット 外形図

型番リスト

表示件数

適合本体サイズ

(mm)

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

把握径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

口径有効長さℓ

(mm)

最小発注数量
6
1.0以上
1.0以下
18.5
10.15
1.0
836-1385
7
8.0
1個
6
1.0以上
2.0以下
18.5
10.15
1.5
836-1386
7
10.1
1個
6
2.0以上
2.0以下
18.5
10.15
2.0
836-1387
7
11.3
1個
6
2.0以上
3.0以下
18.5
10.15
2.5
836-1388
7
11.9
1個
6
3.0以上
3.0以下
18.5
10.15
3.0
836-1389
6
12.1
1個
6
3.0以上
4.0以下
18.5
10.15
3.175
836-1390
6
12.1
1個
6
4.0以上
4.0以下
18.5
10.15
4.0
836-1391
5
13.4
1個
6
5.0以上
5.0以下
18.5
10.15
5.0
836-1392
15
13.7
1個
6
5.0以上
6.0以下
18.5
10.15
5.5
836-1393
5
13.8
1個
6
6.0以上
6.0以下
18.5
10.15
6.0
836-1394
4
18.5
1個
8
1.0以上
1.0以下
23.5
12.8
1.0
836-1395
13
7.9
1個
8
1.0以上
2.0以下
23.5
12.8
1.5
836-1396
13
10.6
1個
8
2.0以上
2.0以下
23.5
12.8
2.0
836-1397
13
10.7
1個
8
2.0以上
3.0以下
23.5
12.8
2.5
836-1398
13
11.9
1個
8
3.0以上
3.0以下
23.5
12.8
3.0
836-1399
12
14
1個
8
3.0以上
4.0以下
23.5
12.8
3.175
836-1400
12
14
1個
8
4.0以上
4.0以下
23.5
12.8
4.0
836-1401
12
15.8
1個
8
5.0以上
5.0以下
23.5
12.8
5.0
836-1402
11
16.1
1個
8
5.0以上
6.0以下
23.5
12.8
5.5
836-1403
11
16.2
1個
8
6.0以上
6.0以下
23.5
12.8
6.0
836-1404
11
17.9
1個
8
6.0以上
7.0以下
23.5
12.8
6.2
836-1405
11
17.9
1個
8
7.0以上
7.0以下
23.5
12.8
7.0
836-1406
10
18.2
1個
8
8.0以上
8.0以下
23.5
12.8
8.0
836-1407
9
23.5
1個
10
2.0以上
2.0以下
28
15.3
2.0
836-1408
20
11.1
1個
10
2.0以上
3.0以下
28
15.3
2.5
836-1409
20
11.8
1個
10
3.0以上
3.0以下
28
15.3
3.0
836-1410
20
13.9
1個
10
3.0以上
4.0以下
28
15.3
3.175
836-1411
20
13.9
1個
10
4.0以上
4.0以下
28
15.3
4.0
836-1412
20
16.7
1個
10
5.0以上
5.0以下
28
15.3
5.0
836-1413
20
17
1個
10
5.0以上
6.0以下
28
15.3
5.5
836-1414
20
17.1
1個
10
6.0以上
6.0以下
28
15.3
6.0
836-1415
20
19.3
1個
10
6.0以上
7.0以下
28
15.3
6.2
836-1416
19
19.3
1個
10
7.0以上
7.0以下
28
15.3
7.0
836-1417
19
19.6
1個
10
8.0以上
8.0以下
28
15.3
8.0
836-1418
18
20.9
1個
10
8.0以上
9.0以下
28
15.3
8.5
836-1419
17
21.0
1個
10
9.0以上
9.0以下
28
15.3
9.0
836-1420
16
21.2
1個
10
10.0以上
10.0以下
28
15.3
10.0
836-1421
14
28.0
1個
12
3.0以上
3.0以下
32.5
17.9
3.0
836-1422
33
16.8
1個
12
3.0以上
4.0以下
32.5
17.9
3.175
836-1423
33
16.8
1個
12
4.0以上
4.0以下
32.5
17.9
4.0
836-1424
33
19.1
1個
12
5.0以上
5.0以下
32.5
17.9
5.0
836-1425
33
19.4
1個
12
5.0以上
6.0以下
32.5
17.9
5.5
836-1426
33
19.6
1個
12
6.0以上
6.0以下
32.5
17.9
6.0
836-1427
33
21.7
1個
12
6.0以上
7.0以下
32.5
17.9
6.2
836-1428
33
21.8
1個
12
7.0以上
7.0以下
32.5
17.9
7.0
836-1429
32
22.0
1個
12
8.0以上
8.0以下
32.5
17.9
8.0
836-1430
31
22.8
1個
12
8.0以上
9.0以下
32.5
17.9
8.5
836-1431
30
22.9
1個
12
9.0以上
9.0以下
32.5
17.9
9.0
836-1432
29
23.1
1個
12
10.0以上
10.0以下
32.5
17.9
10.0
836-1433
27
24.9
1個
12
10.0以上
11.0以下
32.5
17.9
10.5
836-1434
26
25.0
1個
12
11.0以上
11.0以下
32.5
17.9
11.0
836-1435
25
25.2
1個
12
12.0以上
12.0以下
32.5
17.9
12.0
836-1436
22
32.5
1個
12
12.0以上
13.0以下
32.5
17.9
12.5
836-1437
20
32.5
1個
16
3.0以上
3.0以下
37.0
22.8
3.0
836-1438
61
17.2
1個
16
4.0以上
4.0以下
37.0
22.8
4.0
836-1440
63
20.0
1個
16
6.0以上
6.0以下
37.0
22.8
6.0
836-1442
63
22.1
1個
16
8.0以上
8.0以下
37.0
22.8
8.0
836-1444
62
24.1
1個
16
10.0以上
10.0以下
37.0
22.8
10.0
836-1446
59
26.2
1個
16
12.0以上
12.0以下
37.0
22.8
12.0
836-1448
55
27.8
1個
16
16.0以上
16.0以下
37.0
22.8
16.0
836-1452
39
37.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,592
( 7,251 )
1日目
6,592
( 7,251 )
1日目
6,554
( 7,209 )
5日目
6,592
( 7,251 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
5,347
( 5,882 )
5日目
6,268
( 6,895 )
1日目
6,268
( 6,895 )
1日目
6,268
( 6,895 )
1日目
6,268
( 6,895 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
5日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,362
( 5,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
6,268
( 6,895 )
1日目
6,268
( 6,895 )
1日目
5,393
( 5,932 )
5日目
5,362
( 5,898 )
5日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,362
( 5,898 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,393
( 5,932 )
1日目
5,623
( 6,185 )
3日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
5日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
3日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
5日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
5,992
( 6,591 )
1日目
5,992
( 6,591 )
1日目
5,992
( 6,591 )
1日目
5,992
( 6,591 )
1日目
5,992
( 6,591 )
1日目
5,992
( 6,591 )
3日目
5,992
( 6,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

・スーパーG1チャック用。
・コレット呼び径に対して、-0.1mmまではチャックできます。
・最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGコレットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コレット
5
満足度:5.0
想像以上の精度と剛性でした。サイドスルーのものは期待以上でした
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGコレット
VMKコレット
メガERコレット
メガEコレット
ベビーチャックナット付コレット
エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)
メーカーユキワ精工日研工作所大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格5,347-5,820 -5,904 -6,721 -5,4095,811 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目5日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
適合本体名SGCMMCMEGA ERMEGA EMB20MEGA N/NBS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング