17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

コレットアダプタ

通常単価(税別)
22,86060,776
税込単価
25,14666,854
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・付属のレバーを用いて手動でキャップを開閉し、スプリングコレットをクランプ、アンクランプさせる...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コレットアダプタ:関連画像

型番リスト

表示件数

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

対応コレット

適用する割出台

丸口径チャック範囲最小/最大

(mm)

D

(mm)

Q

(mm)

最小発注数量
76
66
30h6
40
10
4
YSS20
DMB75
最小:3/最大:20
62
M6×14
1個
95
76
40h6
47
12
5
YSS25
DMB90/JNC(H)140
最小:3/最大:25
78
M6×14
1個
106
76
40h6
47
12
5
YSS25
DMB110
最小:3/最大:25
88
M8×16
1個
135
135
70h6
96
14
6
YSS56
DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210
最小:6/最大:56
115
M8×25
1個
152
116
60h6
77
18
6
YSS40
DMB160
最小:6/最大:40
130
M10×20
1個
110
76
60h6
47
12
6
YSS25
JNC(H)170/YNC(P)170
最小:3/最大:25
88
M8×16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,860
( 25,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,335
( 33,369 )
1日目
31,364
( 34,500 )
1日目
60,776
( 66,854 )
1日目
56,599
( 62,259 )
1日目
31,364
( 34,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のレバーを用いて手動でキャップを開閉し、スプリングコレットをクランプ、アンクランプさせる簡易型ユニットです。
・スピンドルや円テーブルに取り付けることでワークの着脱が楽に行えます。
・チャックの開閉は簡単!
・付属のレバーをキャップ外径の穴に挿して回すだけで、ワークのクランプ・アンクランプ作業を簡素化でき、御社の生産性の向上に大きく寄与します。
・また、チャッキング精度も良好!
・コレットキャップがスプリングコレットの平部端面を垂直に押し込むことで、繰り返し高精度のワークのチャッキングを行うことが出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットアダプタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コレットとセットで購入しました。
5
満足度:5.0
簡単にチャック出来て、チャック精度も良く重宝しております。 また納期が早くてたすかりました。 今後ともよろしくお願いいた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットアダプタ
フランジホルダ付クランプセット
ニューベビーコレット用セット箱
レンチ(DTE用)
メガERパーフェクトシール
ツールセッティングスタンド
メーカーユキワ精工ユキワ精工大昭和精機MSTコーポレーション大昭和精機VERTEX
通常価格22,860-129,600 -5,178 -3,0009,044 -33,518 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目〜3日目5日目4日目
ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品整理用品レンチコレットチャック用ナットツーリング用治具
単品/パック/セット単品単品セット単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング