17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式冷水高圧洗浄機1

通常単価(税別)
257,660264,043
税込単価
283,426290,447
通常出荷日:4日目

【特長】・真鍮鍛造ポンプに4曲誘導モーターを搭載。・クラストップレベルの耐久性を実現。

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 供給電圧 (V)
    三相200
  • 自給高 (m以下)
    1.3
  • 給水方式
    水道直結or本体自給
  • 電源ケーブル長さ (m)
    5
  • 奥行き (mm)
    360
  • 横幅 (mm)
    365
  • 高さ (mm)
    870
  • 給水可能水温 (℃以下)
    60
  • 付属品
    バリオジェットノズル030、ダートキラーノズル030、M2000ガン、高圧ホース15m
  • 特徴1
    真鍮鍛造ポンプに4曲誘導モーターを搭載。クラストップレベルの耐久性を実現。
  • 質量 (kg)
    31.5
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 供給電流(A)

  • 供給電力(W)

  • モーター回転数(rpm)

  • 吐出圧力(Mpa)

  • 吐出水量(L/min)

  • 動力(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

供給電流

(A)

供給電力

(W)

モーター回転数

(rpm)

吐出圧力

(Mpa)

吐出水量

(L/min)

動力

(Hz)

最小発注数量
7
2000
1400
12
6.6
50
1個
8
2200
1700
13
7
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,043
( 290,447 )
4日目
257,660
( 283,426 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮鍛造ポンプに4曲誘導モーターを搭載。
・クラストップレベルの耐久性を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式冷水高圧洗浄機1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式冷水高圧洗浄機1
モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST
モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi
モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカー日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレワキタスーパー工業
通常価格257,660-214,507347,621741,506 -153,678 -119,161 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
供給電圧(V)三相200単相100三相200三相200--
自給高(m以下)1.31.32.52.5--

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト