17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラッグ型TXレンチ

通常単価(税別)
617820
税込単価
679902
通常出荷日:1日目

【特長】・スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。・ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが...

詳細を確認
  • タイプ(形状)
    その他
  • 先端形状・いじり防止
    T型いじり止めなし
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)
  • 材質2
    ハンドル:アセテート樹脂
  • 特長
    ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のヘックスローブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 呼び

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 軸長(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

呼び

JANコード

トラスココード

質量(g)

軸長(mm)

全幅(mm)

RoHS?最小発注数量
62
T6
4984798203385
396-5538
2.800
33
18
10
1個
68
T7
4984798203507
432-8639
4.000
35
21
10
1個
71
T8
4984798203392
396-5546
3.600
38
21
10
1個
77.5
T9
4984798203514
432-8647
6
41.5
24
10
1個
80.5
T10
4984798203408
396-5503
5.400
44.5
24
10
1個
84
T15
4984798203415
396-5511
8.000
46
29
10
1個
87
T20
4984798203422
396-5520
10.900
49
33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
1日目
730
( 803 )
1日目
617
( 679 )
1日目
730
( 803 )
1日目
617
( 679 )
1日目
760
( 836 )
1日目
820
( 902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
・ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッグ型TXレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋盤のチップ交換用のレンチとして購入しました
4
満足度:4.0
旋盤のチップ交換用のレンチとして購入しました。 旋盤のチップ交換用のレンチが折れてしまったので購入 耐久性がどうか
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッグ型TXレンチ
E型トルクスソケット 4TX
E型トルクスソケット 3TX
E型トルクスソケット 2TX
T型トルクスLハンドルレンチ
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ
メーカーエイトTONETONETONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格617-1,200 -1,000 -970 -1,510 -1,786
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
タイプ(形状)その他手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケットトルクスレンチトルクスレンチ
先端形状・いじり防止T型いじり止めなしE型E型E型T型いじり止めなしトルクスレンチいじり止めあり
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)-----
材質2ハンドル:アセテート樹脂-----

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング