17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ) BCTT500-8

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

通常単価(税別)
6,8585,062
税込単価
7,5445,568
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

奥まったねじの締め付けに最適 T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ/鉄ハンドル/ロングタイプ)。【特長】・...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    8
  • 全長(L寸法) (mm)
    500
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4984798012468
  • トラスココード
    396-5431
  • 質量(g)
    765.500
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2
    ハンドル:スチール(黒色電着塗装)
  • 軸長(mm)
    60
  • 全幅(mm)
    180
  • 特長
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。

型番:

BCTT500-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)の詳細例

BCTT500-8 商品イメージ

BCTT500-8 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ) 寸法図

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ) 寸法図

型番HL1L2首下φ内箱
BCTT500-88180605001410

BCTT500-8の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
8
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品
JANコード
4984798012468
トラスココード
396-5431
質量(g)
765.500
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
ハンドル:スチール(黒色電着塗装)
軸長(mm)
60
全幅(mm)
180
特長
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCTT500-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8585,062
( 5,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

奥まったねじの締め付けに最適 T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ/鉄ハンドル/ロングタイプ)。
【特長】
・片手で目的のねじ穴に挿入する事が可能。
・深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)の型番BCTT500-8のページです。 型番BCTT500-8に関する仕様情報を記載しております。
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル)
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
テーパーヘッド 六角棒スパナ
T形グリップヘキサゴンレンチセット TGHW700
メーカーエイトエイトミスミTONEエイトTONE
通常価格6,8584,480 -4,6783,885 -6066,680
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目5日目
種類T形T形六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(mm)8---210 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
全長(L寸法)(mm)500-23550058128 / 140 / 210 / 172 / 134 / 158 / 191
単品・セット区分単品単品セット品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング