17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒スパナ 標準寸法
  • エイト 六角棒スパナ 標準寸法
  • RS-7
  • RS-9

エイト 六角棒スパナ 標準寸法

通常単価(税別)
2,7006,770特別価格
税込単価
2,9707,447特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

硬さとじん性のバランスを高いレベルでとることに成功した六角棒スパナ。【特長】・メーカー独自に開発した特...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    六角棒スパナの詳細例

    R-10 商品イメージ

    R-10 商品イメージ

    RS-9 商品イメージ

    RS-9 商品イメージ

    製品仕様

    六角棒スパナ 寸法図

    六角棒スパナ 寸法図

    (単位:mm)

    型番組数H内箱
    RS-77本組1.522.53456--10
    RS-99本組1.522.534568105

    (単位:mm)

    型番HL1L2内箱
    R-1.51.5125210
    R-22125810
    R-2.52.5156010
    R-33206510
    R-44257210
    R-55288010
    R-66329010
    R-883610010
    R-10104011210
    R-12124512510
    R-14145514010

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 先端タイプ

    • 二面幅寸法(mm)

    • 全長(L寸法)(mm)

    • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

    • 単品・セット区分

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • セット内容(本)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    先端タイプ

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    六角棒首下長(H寸法) L型のみ

    (mm)

    単品・セット区分

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    セット内容(本)

    特長

    付属品

    RoHS?最小発注数量
    六角棒L形レンチ
    標準タイプ
    17
    160
    60
    単品
    -
    4984798005187
    811-6372
    439
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)
    -
    -
    -
    -
    1個
    -
    標準タイプ
    19
    175
    70
    単品
    -
    4984798005194
    811-6374
    614
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)
    -
    -
    -
    -
    1個
    六角棒L形レンチ
    標準タイプ
    1.5 ~ 6
    52 ~ 90
    12 ~ 32
    セット品
    プラスチックホルダタイプ
    4984798005002
    401-2593
    76.500
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダ:PE(ポリエチレン)
    7
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    ホルダ
    10
    1個
    六角棒L形レンチ
    標準タイプ
    1.5 ~ 10
    52 ~ 112
    12 ~ 40
    セット品
    プラスチックホルダタイプ
    4984798005026
    401-2615
    249.000
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダ:PE(ポリエチレン)
    9
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    ホルダ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,790
    ( 5,269 )
    2日目
    6,7703,922
    ( 4,314 )
    5日目
    2,700
    ( 2,970 )
    1日目
    3,289
    ( 3,618 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    硬さとじん性のバランスを高いレベルでとることに成功した六角棒スパナ。
    【特長】
    ・メーカー独自に開発した特殊合金鋼は、抜群に優れた耐摩耗性/ねじり強度を実現。
    ・材質の良さを活かす熱処理。
    ・再現性に優れた特殊熱処理でバラツキや、脱炭を抑え、各国規格以上の高い硬度に設定。
    ・六角棒の対辺/対角精度をJIS規格以上の厳しい公差基準に設定。
    ・六角棒スパナがボルト穴にキッチリと噛み合い、耐摩耗性に効果を発揮。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結に使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エイト 六角棒スパナ 標準寸法のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    ネジ締め
    5
    満足度:5.0
    以前使っていたものは径が小さいので強く締めると 先端が捩れてしまっていたが、このレンチは同じように締めても 捩れることな...もっと読む
    0人が参考にしています。
    付属部品として
    5
    満足度:5.0
    以前は鉄の六角レンチに硬質クロムメッキをしていましたが、 長納期になり、価格も高額でした。 こちらでは規格品で購入できる...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エイト 六角棒スパナ 標準寸法
    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
    エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm
    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット
    エイト 六角棒スパナ セミロング
    エイト 六角棒スパナ ボールポイント エキストラロング パイプ付9本1.5~10
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格2,700-605,206 -1,040 -1,112 -8,171
    通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング