17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング) 016-1510D
  • 016-1.5MM、016-10MM、016-2.5MM、016-2MM、016-3MM、016-4MM、016-5MM、016-6MM、016-8MM
  • 016-158D

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

通常単価(税別)
4,641
税込単価
5,105
通常出荷日:1日目

ボルトの仮締めが早く、作業性がアップ 六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)。【特長】・ボールポイ...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4984798106440
  • トラスココード
    401-2208
  • 質量(g)
    369.000
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
  • 付属品
    ホルダ

型番:

016-1510D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)の詳細例

016-1510D 商品イメージ

016-1510D 商品イメージ

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)の仕様

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング) 寸法図

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング) 寸法図

 

(単位:mm)

 

型番組数H内箱
016-1510D9本組1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 105

 

(単位:mm)

 

型番HL1L2内箱
016-1.5mm1.5167910
016-2mm2178610
016-2.5mm2.5189410
016-3mm32010110
016-4mm42511010
016-5mm52812010
016-6mm63213310
016-8mm83615410
016-10mm104017210

016-1510Dの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4984798106440
トラスココード
401-2208
質量(g)
369.000
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
特長
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
付属品
ホルダ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
016-1510D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,641
( 5,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトの仮締めが早く、作業性がアップ 六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)。
【特長】
・ボールポイントは球状に切削加工してあるため約25°傾けて使用可能。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)の型番016-1510Dのページです。 型番016-1510Dに関する仕様情報を記載しております。
六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型用として
4
満足度:4.0
使い勝手がよくコストが安いのが良かった。 今後交換する時は同じ物を購入すると思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
テーパーヘッド 六角棒スパナ
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)
六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,6417,0038,401 -60610,3366,883
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5--21910 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品セット品
JANコード4984798106440--498479800004549847980012024984798007020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング