ツール用品技術窓口

セーバーソー GSA1200PE

通常単価(税別)
46,09534,031
税込単価
50,70537,434
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・セーバーソー・ハイパワー1,100W・ブレード交換は工具不要・振動低減機構・カウンターバラン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100(50-60Hz)
  • ストローク数 (min-1)
    0~2900
  • ストローク (mm)
    28
  • 消費電力 (W)
    1200
  • 二重絶縁
  • トラスココード
    444-4981
  • 質量(g)
    4100
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    21(木工切断、EN60745-2に準拠)
  • サイズ (mm)
    H170×W470
  • カーボンブラシ
    2610013258
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)
  • ボッシュ・SDSシステム
  • 電子無段変速
  • 二重絶縁構造
  • オービタル機構
  • バイブレーションコントロール
  • 仕様
    カウンターバランス機構、先端工具別売
  • 能力:木材 (mm)
    220
  • 能力:パイプ (mm)
    175
  • 能力:軟鋼板 (mm)
    20

型番:

GSA1200PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSA1200PEの仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100(50-60Hz)
ストローク数(min-1)
0~2900
ストローク(mm)
28
消費電力(W)
1200
二重絶縁
トラスココード
444-4981
質量(g)
4100
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
21(木工切断、EN60745-2に準拠)
サイズ(mm)
H170×W470
カーボンブラシ
2610013258
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
ボッシュ・SDSシステム
電子無段変速
二重絶縁構造
オービタル機構
バイブレーションコントロール
仕様
カウンターバランス機構、先端工具別売
能力:木材(mm)
220
能力:パイプ(mm)
175
能力:軟鋼板(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSA1200PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,09534,031
( 37,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーバーソー
・ハイパワー1,100W
・ブレード交換は工具不要
・振動低減機構
・カウンターバランス機構
・バイブレーションコントロール機構
・デュアルLEDライト
・電子無段変速
・オービタル機構

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー GSA1200PEの型番GSA1200PEのページです。 型番GSA1200PEに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソー GSA1200PEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー GSA1200PE
セーバーソー GSA1100E
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
セーバーソー CR12VY
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
メーカーボッシュボッシュエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコ
通常価格46,09538,04736,36038,71182,27048,830
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目3日目6日目1日目
商品タイプカットソーカットソーセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)100(50-60Hz)100(50-60Hz)100単相100100100
ストローク数(min-1)0~29000~27000~29000~5500800~2000最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
ストローク(mm)282828102632
消費電力(W)12001100120032011501050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング