17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2
  • ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2
  • ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2
  • SA2-B

ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

通常単価(税別)
2,6853,030
税込単価
2,9543,333
通常出荷日:4日目

溝付きキャップタイプの産業用ヘルメット。【特長】・コンパクトなSA1型より1回り大きなスタンダードサイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • サイズ(奥行×横幅×高さ) (mm)
    283×224×150
  • 耳ヒモ
    S耳ヒモ標準
  • アゴヒモ
    OMバンド標準(ワンタッチ式)
  • 適用内装
    S内装
  • 適用ライナ
    SA2ライナー
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
外形図
SA2の外形図

SA2の外形図

SA2の外形図2

SA2の外形図2

型式
(下段:ライナー付)
材質使用区分重量
飛来落下物用墜落時保護用電気用
SA IIABS樹脂 375g
SA II-B389g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

      • ブルー
      • ホワイト
  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

衝撃吸収ライナー(KP)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
[ブルー] アオ
4560244517147
389
1個
1個
[ホワイト] シロ
4560244517109
389
1個
1個
[ブルー] アオ
4560339126971
375
1個
1個
[ホワイト] シロ
4560339126933
375
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
4日目
3,030
( 3,333 )
4日目
2,685
( 2,954 )
4日目
2,685
( 2,954 )
4日目

詳細情報

基本情報

溝付きキャップタイプの産業用ヘルメット。
【特長】
・コンパクトなSA1型より1回り大きなスタンダードサイズ。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
【用途】
・SA2-B(ライナー付き)
 飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
 (国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)
・SA2(ライナーなし)
 飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
 (国家検定合格品:飛来・落下物用/電気用)
・飛来落下物用/電気用(使用電圧7,000V以下)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数はどれくらいですか?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため (一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(*最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2
ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付) FN-2
ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FN-2F
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)
メーカー住ベ テクノプラスチック住ベ テクノプラスチックDICプラスチック加賀産業加賀産業DICプラスチック
通常価格2,685-2,308 -3,9681,789 -2,024 -2,403
通常出荷日4日目在庫品1日目〜6日目5日目3日目〜5日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング