17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1
  • ヘルメット A型(MPタイプ) A-1
  • ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

通常単価(税別)
3,203
税込単価
3,523
通常出荷日:7日目

軽量、フィット感を追求した新時代のスタンダードフォルムの産業用ヘルメット。【特長】・頭頂部と側面に厚み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • サイズ (mm)
    268×232×166
  • 入り数
    1
  • 質量 (g)
    363
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP型 PNタイプ PC製のミリタリータイプ

特長

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1:関連画像

ヘッドバンド:C型

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1:関連画像

商品画像

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1:関連画像

寸法図

カラーバリエーション

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1:関連画像

カラーバリエーション

  • クリーム
  • イエロー
  • グリーン
  • コバルトブルー

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
ブルー
スカイブルー
1個
1個
ホワイト
-
1個
1個
イエロー
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,203
( 3,523 )
7日目
3,203
( 3,523 )
7日目
3,203
( 3,523 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽量、フィット感を追求した新時代のスタンダードフォルムの産業用ヘルメット。
【特長】
・頭頂部と側面に厚みをもたせたデザインで衝撃への耐久性を向上。
・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
【用途】
飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/電気用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット A型(MPタイプ) A-1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため (一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(*最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット A型(MPタイプ) A-1
ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R
ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A
ヘルメット A-01シリーズ
ヘルメット MPタイプ MP
ヘルメット 高通気タイプ A07-WV型
メーカー加賀産業加賀産業DICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格3,2033,5833,3982,074 -2,8872,968
通常出荷日7日目7日目5日目1日目4日目7日目
商品タイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂FRP樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト