17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1P

通常単価(税別)
3,422特別価格
税込単価
3,764特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~7日目

柔らかなフォルムと低価格のBSシリーズ!【特長】・作業への負担を低減する軽量モデル。・雨だれ防止溝付き...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

低価格と機能を両立

BS タイプ

BS タイプ

  • 安全性を満たしながらコストパフォーマンスを追及。
  • 作業への負担を低減する軽量モデル。
カラーバリエーション

カラーバリエーション

寸法図

寸法図

カラーバリエーション

1.白
3.イエロー
5.グリーン
7.ブルー
27.紺
33.サンドグレー
34.ヨットブルー
35.ジュエルグリーン

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
グリーン
グリーン
1個
1個
グレー
サンドグレー
1個
1個
グリーン
ジュエルグリーン
1個
1個
ブルー
1個
1個
ブルー
スカイブルー
1個
1個
ホワイト
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
7日目
3,422
( 3,764 )
7日目
3,422
( 3,764 )
7日目
3,422
( 3,764 )
7日目
3,422
( 3,764 )
7日目
3,4223,319
( 3,651 )
3日目

詳細情報

基本情報

柔らかなフォルムと低価格のBSシリーズ!
【特長】
・作業への負担を低減する軽量モデル。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単。
・国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのも。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため (一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(*最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1P
ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1
ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカー加賀産業加賀産業住ベ テクノプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格3,4223,0702,308 -4,3572,7332,459 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜6日目5日目〜在庫品1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング