17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

通常単価(税別)
21,22749,492
税込単価
23,35054,441
通常出荷日:1日目

粘着剤、シリカ成分を使用していない静電気対策異物除去具。【特長】・作業者の導電手袋・アースバンドを通じ...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がす 異物除去具

    粘着剤、シリカ成分を使用していない導電性タイプの異物除去具。制電対策されたクリーンルーム向けの製品。
    ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除くことが可能。
    粘着ゴムのみの交換が可能。

    PR311C-AS(SUSグリップタイプ)

    PR311C-AS(SUSグリップタイプ)。

    PR311C-AS(SUSグリップタイプ)横からの図

    PR311C-AS(SUSグリップタイプ)横からの図。

    製品仕様

    品番ローラー幅
    (mm)
    ローラー径
    (mm)
    鼷 (g)
    PR215-AS17.5φ2072
    PR230-AS30.0φ2085
    PR355-AS55.5φ30135
    PR311C-AS110.0φ30295
    PR316C-AS160.0φ30350

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 仕様

    • 表面抵抗値

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 厚さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 幅(mm)

    • ローラー径(mm)

    • ローラー幅(mm)

    • タイプ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    仕様

    表面抵抗値

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    厚さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    ローラー径(mm)

    ローラー幅(mm)

    タイプ

    特長

    用途

    詳細仕様

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    導電性異物除去具
    ローラー型
    108Ω
    4562188640080
    282-1346
    72.000
    ローラー部:導電性粘着ウレタンゴム(10[[の8乗]]Ω)
    グリップ部:ステンレス(SUS304)
    20
    160
    20
    φ20
    17.5
    導電性
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
    SUSグリップ
    1個
    10
    1個
    導電性異物除去具
    ローラー型
    108Ω
    4562188640097
    282-1354
    85.000
    ローラー部:導電性粘着ウレタンゴム(10[[の8乗]]Ω)
    グリップ部:ステンレス(SUS304)
    38
    154
    36
    φ20
    30
    導電性
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
    SUSグリップ
    1個
    10
    1個
    導電性異物除去具
    ローラー型
    108Ω
    4562188640110
    282-1371
    295.000
    ローラー部:導電性粘着ウレタンゴム(10[[の8乗]]Ω)
    グリップ部:ステンレス(SUS304)
    63
    150
    132
    φ30
    110
    導電性
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
    SUSグリップ
    1個
    10
    1個
    導電性異物除去具
    ローラー型
    108Ω
    4562188640127
    282-1389
    350
    ローラー部:導電性粘着ウレタンゴム(10[[の8乗]]Ω)
    グリップ部:ステンレス(SUS304)
    63
    150
    182
    φ30
    160
    導電性
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
    SUSグリップ
    1個
    10
    1個
    導電性異物除去具
    ローラー型
    108Ω
    4562188640103
    282-1362
    135.000
    ローラー部:導電性粘着ウレタンゴム(10[[の8乗]]Ω)
    グリップ部:ステンレス(SUS304)
    52
    169
    65
    φ30
    55.5
    導電性
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
    SUSグリップ
    1個
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,888
    ( 24,077 )
    1日目
    21,227
    ( 23,350 )
    1日目
    40,229
    ( 44,252 )
    1日目
    49,492
    ( 54,441 )
    1日目
    23,502
    ( 25,852 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    粘着剤、シリカ成分を使用していない静電気対策異物除去具。
    【特長】
    ・作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がす。
    ・制電対策されたクリーンルーム向け製品。
    ・ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除く。
    ・粘着ゴムのみの交換が可能。
    ・摩擦帯電、はく離帯電を低減。
    【用途】
    ・各種ディスプレイのクリーニング。
    ・印刷、塗装前の防じん対策。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)
    アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)
    導電性異物除去具導電性ペタペン
    導電性異物除去具導電性ペタスティック
    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”
    導電性異物除去具 ペタミクロン
    メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アトム興産
    通常価格21,227-13,070 -3,388 -18,425 -7,68721,908 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング