17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コテ先温度計 TM-100

通常単価(税別)
8,11620,082
税込単価
8,92822,090
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

数秒でこて先温度を実測。ルーチンワークの時短化が可能。【特長】・コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定可能。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

温度測定範囲

(℃)

外形寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

電源詳細

重量

用途

特長

RoHS?最小発注数量
0-700℃
W83×D38×H140
-
407-2570
-
単3電池×4本
150
はんだこてのコテ先温度測定に。
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
10
1個
0~700
φ8×1200
4975205640534
486-1388
TM100用センサープローブ
-
30
-
-
-
1個
0~500
W83×H41
4975205450904
486-1396
TM100用センサーユニット
-
30
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,082
( 22,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,116
( 8,928 )
1日目
11,573
( 12,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

数秒でこて先温度を実測。
ルーチンワークの時短化が可能。
【特長】
・コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定可能。
・寿命が長く経済的な温度センサー。
・200 回以上測定可能。
・温度変化のピーク値表示を維持する。
・ピークホールド機能付。
・センサーの寿命を測定回数で計測する。
・センサーアラーム機能付。
・あらかじめ設定した時間で電源が切れる。
・オートパワーOFF機能付。
【用途】
・はんだこてのコテ先温度測定に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

型番TM-100
電源単3乾電池LR6×4本:6V
外形寸法83(W)×140(H)×41(D)mm
重量150g(電池除く)
温度分解能1℃
温度測定範囲センサー(TM-100S):0~500℃
プローブ(TM-100SP):0~700℃
温度確度0~500℃→±3℃ / 501~700℃→±4℃(センサー誤差含まず)
動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
付属品単2電池4本(動作確認用)、センサー3個付
 

<TM-100SU>
TM-100/200のセンサー部に接続
狭い場所での測定が可能になります

型番TM-100SU
外形寸法64(W)×28(H)×100(D)mm *コード部含まず
重量210g
コード長φ4×1.5m
対応機種TM-100, TM-200
コテ先温度計 TM-100  TM-100SU

本機のみでの温度測定は行えません。
別売のTM-100又はTM-200が必要になります。
こて先用センサーTM-100Sは別売です。

交換部品/オプション

  • センサープローブ(1個入)はんだ槽用 TM-100SP
 
  • 標準センサTM-100S:測定範囲0-500℃
  • オプションTM-100SP:測定範囲0-700℃
  • 本体温度確度:0-500℃:±3℃/501-700℃:±4℃
  • スケール誤差±0.5%

特許構造のセンサーは業界最高クラスの測定精度で、形状や角度を問わず数秒でこて先温度を測定します。

使用方法・使用事例

使用方法

コテ先温度計 TM-100  使用方法関連画像1
コテ先温度計 TM-100  使用方法関連画像2

センサー中央部の円形プローブにこて先を当てることで温度を測定します。
オプションのTM-100SPはプローブ先端をはんだ槽に浸漬させることで、溶融状態のはんだの温度を測定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コテ先温度計 TM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテ先温度計 TM-100
はんだこてテスター
こて先温度計 FG-100B
こて先温度計 FG-102
[半田鏝用]こて先温度計EA701AE-1B
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光エスコエスコ
通常価格8,116-62,01320,507 -85,649 -23,1482,149
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜5日目〜2日目8日目
商品タイプ詳細コテ先温度計コテ先温度計----
よく一緒に購入される商品

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング