17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:4日目

【特長】・携帯に便利なコテ先クリーナーです。・工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    110
  • 高さ (mm)
    60
  • 重量 (g)
    70
  • トラスココード
    387-1487
  • 商品タイプ
    コテ先クリーナー
  • 特長
    携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

型番:

ST-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-70の仕様・寸法情報

幅(mm)
60
奥行(mm)
110
高さ(mm)
60
重量(g)
70
トラスココード
387-1487
商品タイプ
コテ先クリーナー
特長
携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なコテ先クリーナーです。
・工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コテ先クリーナー 折りたたみタイプの型番ST-70のページです。 型番ST-70に関する仕様情報を記載しております。
コテ先クリーナー 折りたたみタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電子部品のはんだ付け
4
満足度:4.0
スポンジを水に濡らして使うタイプです。完全に乾燥してから工具箱に仕舞わないと工具が錆びてしまうので要注意です。
0人が参考にしています。
半田ごて置き台、半田ごてクリーナー
4
満足度:4.0
使わないときに折りたたんでおけばコンパクトですので収納場所をとりません。 スポンジは半分に切って使ったほうがコテ先を掃除...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテ先クリーナー 折りたたみタイプ
はんだこて台
コテ台 H-11
コテ台 H-6
スポンジ
こて台 602
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)ホーザンホーザンホーザン白光
通常価格9612,1231,1703,314494855
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目2日目3日目1日目
幅(mm)6068----
奥行(mm)110160----
高さ(mm)60148----
重量(g)70400----
トラスココード387-1487387-1495----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング