17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて台 ST-77
  • ST-11
  • ST-77

はんだこて台

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・クリーニングスポンジ付きで快適にお使いいただけます。・ニクロムはんだこてからセラミックはんだ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    68
  • 奥行 (mm)
    160
  • 高さ (mm)
    148
  • 重量 (g)
    400
  • トラスココード
    387-1495
  • 商品タイプ
    コテ台
  • 特長
    クリーニングスポンジ付きで快適にお使いいただけます。

型番:

ST-77
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

放熱性の高いコイルを使用したはんだこて台です。
ST-77はセラミックヒータータイプ専用設計。水平から60°までこて台の角度を変更できます。

はんだこて台  外観2

セラミックヒータータイプ専用
HRC シリーズは使用できません

型番奥行高さ重量
ST-7768mm160mm148mm400g
 

はんだこて台 ST-77 に使用できるはんだこての寸法

はんだこて台  使用できるはんだごて
 

こて台の選択

型番ニクロムはんだこてセラミックはんだこて温調はんだこて
KS シリーズ
HOT シリーズ
CA シリーズ
BN シリーズ
HP シリーズ
HRC
シリーズ
CS-21
CS-31
CXR-31
CXR-41
CXR-60
CXR-80
CXR-100
TQ
シリーズ
PX-335
PX-338
PX-342
PX-201
PX-401
PX-501(AS)
PX-601(AS)
ST-77---

使用方法・使用事例

使用方法

ST-77は
A:φ14以下
B:φ28以下
C:105mm以下
の寸法のはんだこてで使用できます。

ST-77の仕様・寸法情報

幅(mm)
68
奥行(mm)
160
高さ(mm)
148
重量(g)
400
トラスココード
387-1495
商品タイプ
コテ台
特長
クリーニングスポンジ付きで快適にお使いいただけます。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ST-77
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーニングスポンジ付きで快適にお使いいただけます。
・ニクロムはんだこてからセラミックはんだこて用まで幅広くラインナップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこて台の型番ST-77のページです。 型番ST-77に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて台のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
はんだ付け作業に
5
満足度:5.0
転倒しにくい適度な重量があり使いやすい。必要最低限の台で良い方にはお勧めです。
0人が参考にしています。
配線用
5
満足度:5.0
使用するにあたり、リーズナブルな価格で使いやすく、品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
はんだ付け作業に
5
満足度:5.0
長所は、コンパクトな形状の割に安定感があること、スポンジが広くて使いやすいこと、スポンジ皿を取り外してはんだくずを捨てた...もっと読む
0人が参考にしています。
安定感抜群!!
5
満足度:5.0
いままで折り畳み式のものを使っておりましたが、置く位置でひっくり返ったり、こてが落ちたりとストレスが増大したので、思い切...もっと読む
0人が参考にしています。
こて台
5
満足度:5.0
これまでM字型の台を使用していましたが、ちょっとした拍子にはんだこてが動くことがありました。こちらに替えてからは台の重さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて台
コテ先クリーナー 折りたたみタイプ
こて台 602
FX-8803用こて台
こて台 633-01
こて台 FH-101 クリーニングスポンジ付き
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光白光白光
通常価格2,1239618553,3002,8004,300
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目5日目2日目5日目
幅(mm)6860--84-
奥行(mm)160110--186-
高さ(mm)14860----
重量(g)40070----
トラスココード387-1495387-1487----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング