17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センサーフィードバック方式の温度制御回路を採用しているため、自由な温度設定ができます。また、交換式カー...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    17
  • その他
    はんだ除去器
  • 全長 (mm)
    97.5
  • 詳細タイプ
    交換ノズル
  • 種類
    ガンタイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

トラスココード

ノズル内径

(mm)

最小発注数量
305-9863
1.0
1個
305-9871
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センサーフィードバック方式の温度制御回路を採用しているため、自由な温度設定ができます。
また、交換式カードリッジフィルダーを用いており、取付・取外しが簡単に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換部品
5
満足度:5.0
自動はんだ吸取器のノズル掃除をサボっていたら詰まってしまい、清掃ピンでも治らなかったので交換用に。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル
コテ先温度計替センサー替センサー(3個入)
2ステーション
クリーニングピン TP-100CP-13
クリーニングピン TP-100CP-07
ガス式はんだこて専用ガス
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3,0001,054128,154341341840
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1710/セット2000--120
その他はんだ除去器オプション----
全長(mm)97.5-----
詳細タイプ交換ノズル替センサー185φ1.5、φ2.5ノズル用φ0.8、φ1.0ノズル用-
種類ガンタイプ-----

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング