17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

通常単価(税別)
6,948
税込単価
7,643
通常出荷日:1日目

圧電着火方式のコンパクトタイプ。【特長】・別売のこて先に交換することで、ホットナイフなどの熱工具として...

詳細を確認
  • ステーション/直結
    直結
  • 電気式/ガス式
    ガス式
  • 設定温度範囲 (℃)
    580
  • 連続使用時間 (分)
    45分
  • こて全長 (mm)
    175
  • こて重量 (g)
    65
  • トラスココード
    398-5644
  • 付属品
    GP-510RT-2.4C
  • 特長
    別売のコテ先に交換することで,ホットナイフの熱工具として使用でき,幅広い用途にお使いいただけます。即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき,温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
  • 最高温度(℃)
    580

型番:

GP-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-510の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
電気式/ガス式
ガス式
設定温度範囲(℃)
580
連続使用時間(分)
45分
こて全長(mm)
175
こて重量(g)
65
トラスココード
398-5644
付属品
GP-510RT-2.4C
特長
別売のコテ先に交換することで,ホットナイフの熱工具として使用でき,幅広い用途にお使いいただけます。即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき,温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
最高温度(℃)
580
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-510
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,948
( 7,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

圧電着火方式のコンパクトタイプ。
【特長】
・別売のこて先に交換することで、ホットナイフなどの熱工具として使用でき、幅広い用途にご使用いただけます。
・即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15-75W相当の熱量をコントロールできます。
・1回のガス充填で約45分使用できます。
・新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾの型番GP-510のページです。 型番GP-510に関する仕様情報を記載しております。
高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
はんだ付けの際に利用
4
満足度:4.0
WEBサイトで検索をして見つけたので購入しました。はんだ付けの際に使用しています。コードレスタイプですが、通常のはんだこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ
ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)
ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット
メーカーgoot(太洋電機産業)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格6,94812,71713,6716,2284,7096,059
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)580510530250~400500500
連続使用時間(分)45分70分150分606075分
こて全長(mm)175285302145186208

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト