ツール用品技術窓口



【特長】・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。・手元で温度調整可能です。...
詳細を確認【特長】
・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
・手元で温度調整可能です。
・70Wハイパワーヒーター仕様です。

PX-201

PX-401

センサー内蔵型セラミックヒーターによって250℃~450℃まで無段階で温度調節できます。

PX-201は収納しやすい耐熱キャップ付き
幅広いはんだ付け用途に使える温調式はんだこて

温度設定ボリュームをマイナスドライバーで可変し、温度を調整します。

ヒーター通電時にランプが点灯します。
通電開始して設定温度まで加熱する時はランプが点灯し続け、温調が始まるとランプが点滅し始めます。
※画像はPX-201です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,561円~

白光
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
4.8通常価格(税別):50,683円

白光
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):31,749円

goot(太洋電機産業)
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
5通常価格(税別):27,419円

白光
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)
4.6通常価格(税別):3,476円

ホーザン
耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869
4通常価格(税別):2,190円~

白光
レッド60Wセット
4通常価格(税別):1,690円

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH
3.3通常価格(税別):2,064円~

石崎電機製作所
はんだこて SB型
0通常価格(税別):2,571円~