17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

通常単価(税別)
18,93023,168特別価格
税込単価
20,82325,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップ!【特長】・新設計のセンサー内蔵型ヒーターの採用により6...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

設定温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
200~450
4975205031004
-
1個
200~480
4975205030984
387-1452
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,93015,764
( 17,340 )
1日目
23,16820,387
( 22,426 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップ!
【特長】
・新設計のセンサー内蔵型ヒーターの採用により60Wのハイパワー化を実現しています。
・本体をRX-701AS/711AS同士で組み合わせて2段重ね可能。
・ヒーター回路は絶縁トランスで電源ラインから完全に分離。ヒーター電圧が24Vと低電圧ですので電子部品にも安心です。
・握り部分の温度上昇を抑えた上で、スリム化を実現。
・ロック機能付き。作業者が不用意に変更できない構造です。
【用途】
・実装基板・精密プリント基板へのはんだ付けに最適。

商品情報

ステーション型温調はんだこて RX-711AS/ RX-701AS:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701ASのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車部品の製作に
5
満足度:5.0
ハーネスと基盤を付けるハンダ部位で使っています。 温度の一定感と立ち上がりの速さが現場に向いてます。 数種類のハンダを使...もっと読む
0人が参考にしています。
自動熱加締め機
5
満足度:5.0
樹脂を溶かし加締めるために購入しました。ロボットに取り付ける為小型で温度設定も容易な為使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
デジタル温調はんだこて
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格18,930-130,29348,0607,200 -32,91170,150
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目4日目在庫品1日目5日目
ステーション/直結ステーションステーションステーション直結ステーションステーション
ヒータータイプセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーター
温度制御ありありありありありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング