ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応) RX-822AS
通常単価(税別)
70,15056,814
税込単価
77,16562,495
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。・2本個別に温度設定ができます...

詳細を確認

型番:

RX-822AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-822ASの仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
ハイパワー/マイクロ
ハイパワー
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
あり
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ステーション消費電力(W)
230
ヒータ消費電力(W)
80、150
設定温度範囲(℃)
50~450
温度誤差(℃)
5
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
ロック機能
オートスリープ機能
ステーションサイズ(mm)
116×194×105
ステーション重量(kg)
4.9
こて全長(mm)
158
こて重量(g)
28
トラスココード
398-5695
こて先アース間抵抗
2Ω以下
リーク電圧
2mV以下
絶縁抵抗
100MΩ以上
こてコード長(m)
1.5m(RX-85GAS) 1.2m(RX-80GAS)
付属品
ステーション本体コテ部(RX-80GAS,RX-85GAS各1本)コテ台2台
特長
異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。2本個別に温度設定ができます。温度表示が独立していますので,設定状態が一目で確認できます。
ヒーター容量(W)
72/150

型番リスト

表示件数
型番
RX-822AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,15056,814
( 62,495 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。
・2本個別に温度設定ができます。温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。
・こて部を2本接続可能
・2本個別に温度設定が可能
・チップ部品のリワ-クに対応

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

こて部を2本接続可能な鉛フリー対応はんだこてステーション。
150W/72Wのこて先を同時使用や使い分けることで多彩なはんだ付けに対応。
2本のグリップを個別に温度設定できます。
150Wの小型高出力ヒーターと高感度温度センサーの組み合わせにより圧倒的な熱回復力を実現しました。
350℃まで約14秒で設定温度に到達します(RX-80HRT使用時は350℃まで約6秒)
工具いらずのこて先交換。こて先が熱い状態でも工具不要でこて先交換ができます。

使用方法・使用事例

使用方法

設計・開発・製造など幅広いはんだ付けに対応。
RX-80HRTシリーズ/RX-85HRTシリーズ/RX-85HSRTシリーズと太さや形状・パワーの異なるこて先が使用できます。
センサーとヒーターを一体化させたこて先による熱回復
上下温度範囲アラーム機能・・・こて先温度が設定温度の範囲外になったとき、ブザー音を鳴らし続ける機能です。
インテリジェントスリープ機能・・・一定時間使用しないとき、自動的にこて先の温度を下げてから焼きを防止軽減します。
シャットダウン機能・・・あらかじめ設定した時間内に作業を行わなかったとき、自動的に電源をOFFにします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)の型番RX-822ASのページです。 型番RX-822ASに関する仕様情報を記載しております。
2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
デジタル高周波誘導加熱式はんだこて
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格70,15052,73033,303130,29358,08057,702
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
ステーション/直結ステーションステーションステーションステーションステーションステーション
ハイパワー/マイクロハイパワーハイパワーマイクロハイパワーマイクロハイパワー
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターIHヒーターセラミックヒーター
温度制御ありありありありありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング